(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:スイセンS-13X1/2
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット ツギテ-プレスシキスイセンソケット

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット スイセンS-13X1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円

【特長】・高耐久配管。・合理化配管。・高強度・軽量配管。・健康配管。・環境共生...

詳細情報を確認する

型番

スイセンS-13X1/2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

スイセンS-13X1/2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット 規格表

注意・禁止事項

※PJ用ねじは、水栓用おねじ(PJ)器具との接合用ですので、テーパーおねじ(R)などとは接合しないでください。

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

スイセンS-13X1/2

1/2
13

1個

1,366( 1,503円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。

カタログ

Loading...

スイセンS-13X1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケットの型番スイセンS-13X1/2のページです。
型番スイセンS-13X1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン2型

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン2型

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MT

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MT

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁ユニオン(SGP管用:マレアブルメッキ)

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁ユニオン(SGP管用:マレアブルメッキ)

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント キャップ

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント キャップ

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 1,366円 1,539円 4,389円 2,548円 1,419円 1,913円 5,868円 2,691円 741円 541円 2,389円 780円 1,530円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            スイセンS-20X1/2
                            スイセンS-20X3/4
                            スイセンS-25X1
                            スイセンS-25X1/2
                            スイセンS-25X3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径3 口数(呼び径Su)

                            1,543円

                            ( 1,697円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1/220

                            2,258円

                            ( 2,484円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3/420

                            2,167円

                            ( 2,384円 )
                            1個 -

                            3日目

                            125

                            2,001円

                            ( 2,201円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/225

                            2,143円

                            ( 2,357円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/425

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました