(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:スイセンT-25X3/4
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティー ツギテ-プレスシキスイセンティー

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティー スイセンT-25X3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,618円
税込単価
3,980円

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継...

詳細情報を確認する

型番

スイセンT-25X3/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

スイセンT-25X3/4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

スイセンT-25X3/4

3/4
25

1個

3,618( 3,980円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継手 水栓ティーです。

Loading...

スイセンT-25X3/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティーの型番スイセンT-25X3/4のページです。
型番スイセンT-25X3/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティー

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティー

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボ

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボ

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓ティー

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓ティー

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°ユニオン

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°ユニオン

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板

            ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

            ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁用コートフランジ

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁用コートフランジ

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 2,183円 1,352円 4,308円 2,163円 337円 2,700円 5,002円 2,944円 2,585円 3,238円 1,530円 2,598円 541円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 スチール SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::60 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            スイセンT-20X3/4
                            スイセンT-25X1
                            スイセンT-25X1/2
                            スイセンT-30X1/2
                            スイセンT-40X1/2
                            スイセンT-50X1/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径3 口数(呼び径Su)

                            2,432円

                            ( 2,675円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/420

                            4,549円

                            ( 5,004円 )
                            1個 -

                            3日目

                            125

                            2,903円

                            ( 3,193円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/225

                            10,344円

                            ( 11,378円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/230

                            10,668円

                            ( 11,735円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/240

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/250

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました