(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,539円 ~ 2,687円
税込価格
1,693円 ~ 2,956円

【特長】・高耐久配管。・合理化配管。・高強度・軽量配管。・健康配管。・環境共生...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

呼び径
(Su×B)
abz
13×1/2482727
20×1/2523028
20×3/4573533

注意・禁止事項

※PJ用ねじは、水栓用おねじ(PJ)器具との接合用ですので、テーパーおねじ(R)などとは接合しないでください。

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2
13

1個

1,539( 1,693円 )

3日目

1/2
20

1個

2,181( 2,399円 )

3日目

3/4
20

1個

2,687( 2,956円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

    ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN

    ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ MDLN

      ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ DLN

      ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすエルボ DLN

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボー

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓エルボ(ショート)

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓エルボ(ショート)

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 45°エルボ

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 45°エルボ

                ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ DSA

                ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ DSA

                  ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                  ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

                      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

                      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

                            メーカー ベンカンジャパン イハラサイエンス イハラサイエンス 三興マテリアルサプライ シーケー金属 ベンカンジャパン ベンカンジャパン イハラサイエンス 日立金属 三興マテリアルサプライ フジキン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 1,539円 2,482円 2,487円 4,279円 2,193円 1,913円 702円 1,917円 2,430円 6,092円 3,054円 1,366円 1,134円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   7日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 ステンレス ステンレス SUS316 ステンレス SUS304 SUS304 ステンレス SUS304相当 SUS316 ステンレス鋼 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし - - なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 -196::600 -196::600 -196::360 - 0::80 0::80 -196::600 - -196::360 - 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 - - 25.5 1 1 1 - 1 25.5 - 1 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました