(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:スイセンE-25X1
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボ ツギテ-プレスシキスイセンエルボ

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボ スイセンE-25X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継...

詳細情報を確認する

型番

スイセンE-25X1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

スイセンE-25X1の仕様・寸法情報

材質[ステンレス] SUS304表面処理なし
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油最高使用温度(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)1接続種類ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向90°エルボ適用管材質ステンレス
種類継手工法プレス式
呼び径31口数(呼び径Su)25
ご注文単位1個 - -

カタログ

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

スイセンE-25X1

1
25

1個

2,543( 2,797円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継手 水栓エルボです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボの型番スイセンE-25X1のページです。
型番スイセンE-25X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボ

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボ

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティー

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ティー

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓ティー

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓ティー

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°ユニオン

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°ユニオン

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型

              ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

              ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 1,352円 2,183円 4,308円 2,163円 337円 5,002円 2,700円 2,585円 2,944円 1,539円 780円 1,530円 3,238円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            スイセンE-13X1/2
                            スイセンE-20X1/2
                            スイセンE-20X3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径3 口数(呼び径Su)

                            1,352円

                            ( 1,487円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/213

                            1,677円

                            ( 1,845円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/220

                            1,769円

                            ( 1,946円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/420
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径3 口数(呼び径Su)

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト