(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASメス-30X1
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ツギテ-プレスシキメスアダプタツキソケット

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ASメス-30X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,551円
税込単価
2,806円

【特長】・高耐久配管・合理化配管・高強度・軽量配管・健康配管・環境共生配管・リ...

詳細情報を確認する

型番

ASメス-30X1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ASメス-30X1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

※ネジはJIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

規格表

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット 規格表

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASメス-30X1

1
30

1個

2,551( 2,806円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管
・合理化配管
・高強度・軽量配管
・健康配管
・環境共生配管
・リフォーム配管
【用途】
・装置類などのオスネジ接続用

カタログ

Loading...

ASメス-30X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケットの型番ASメス-30X1のページです。
型番ASメス-30X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

          ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン MDUR

          ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン MDUR

            ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

            ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット

              ステンレス鋼製高圧用継手ハーフユニオン

              ステンレス鋼製高圧用継手ハーフユニオン

                ステンレス鋼用 SUS316  SWC S.Wハーフユニオン

                ステンレス鋼用 SUS316 SWC S.Wハーフユニオン

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン DUR

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ソケット

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ソケット

                        ワンタッチストレートオス継手

                        ワンタッチストレートオス継手

                          ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

                          ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン イハラサイエンス 日立金属 キッツ フジトク イハラサイエンス シーケー金属 シーケー金属 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジキン
                            通常価格 1,134円 1,366円 1,913円 780円 3,296円 2,430円 4,986円 2,396円 2,586円 2,458円 504円 833円 968円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス SUS304相当 SUS316 SUS316 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス鋼
                            表面処理 なし なし なし なし - なし - なし - なし なし - なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 - 水 / 空気 / 蒸気
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 -196::600 - -196::360 - -196::600 - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 - -

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASメス-20X1/2
                            ASメス-20X3/4
                            ASメス-25X1
                            ASメス-30X11/4
                            ASメス-40X11/2
                            ASメス-40X11/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径3 口数(呼び径Su)

                            2,056円

                            ( 2,262円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/220

                            1,470円

                            ( 1,617円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/420

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            1個 -

                            3日目

                            125

                            3,185円

                            ( 3,504円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/430

                            3,678円

                            ( 4,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/240

                            3,312円

                            ( 3,643円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/440

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました