(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,389円 ~ 5,273円
税込価格
2,628円 ~ 5,800円

【特長】・高耐久配管。・合理化配管。・高強度・軽量配管。・健康配管。・環境共生...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型 外形図
  • ※パイプレンチは☆部分締め付けのこと。

製品仕様

  • 適用管種:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • 最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2
  • 最高使用温度:80℃未満
  • 適用水質基準:水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。モルコジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。
    加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ずベンカンジャパン社までご相談ください。
  • (1) 給水配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていない場合
  • (2) 給湯配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に加え、右記の「社内水質基準」を満たしていない場合
水質成分社内水質基準値
塩化物イオン25mg/L以下
硫酸イオン30mg/L以下
硬度80mg/L以下
電気伝導度250μS/cm以下
鉄及びその化合物鉄の量に関して0.05mg/L以下
pH値7.0以上
  • ※ネジはJIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

規格表

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型 規格表

使用例

用途

  • 給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
    ※蒸気配管(往・還)には使用できません。
    圧縮空気、オゾン、不活性ガス、純水、不凍液、植物油につきましては使用圧力、使用温度など条件が異なりますのでベンカンジャパン社までお問合せください。

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
30

1個

2,389( 2,628円 )

3日目

1 1/4
30

1個

2,898( 3,188円 )

3日目

1 1/2
40

1個

3,528( 3,881円 )

3日目

1 1/4
40

1個

2,926( 3,219円 )

3日目

2
50

1個

4,468( 4,915円 )

3日目

1 1/2
50

1個

3,466( 3,813円 )

3日目

2
60

1個

4,820( 5,302円 )

3日目

2 1/2
60

1個

5,273( 5,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。
【用途】
・バルブなどのメスネジ接続用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

    ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雌アダプタ付ソケットEGFA/A・EGFA

    ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雌アダプタ付ソケットEGFA/A・EGFA

      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス キャップ

      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス キャップ

        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ソケット EGS/A・EGS

        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ソケット EGS/A・EGS

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

              ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雄アダプタ付ソケットEGMA/A・EGMA

              ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雄アダプタ付ソケットEGMA/A・EGMA

                ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

                ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

                  ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型

                  ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓チー

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 水栓チー

                      ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 90°エルボ EG90E/A・EG90E

                      ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 90°エルボ EG90E/A・EG90E

                        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ティー EGT/A・EGT

                        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ティー EGT/A・EGT

                          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

                          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン シーケー金属 ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 2,389円 2,679円 749円 1,833円 1,069円 541円 2,581円 1,004円 2,151円 2,669円 2,097円 4,351円 2,700円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 - 0::80 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 - 2 - 1 1 - 2 2 1 - - 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました