(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AEオス2ガタ-30X1
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型 プレスシキオスアダプタツキ90ドエルボ2

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型 AEオス2ガタ-30X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,002円
税込単価
5,502円

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継...

詳細情報を確認する

型番

AEオス2ガタ-30X1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AEオス2ガタ-30X1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEオス2ガタ-30X1

1
30

1個

5,002( 5,502円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・給水・給湯配管で37年の実績をもつ、ロングセラー製品です。・ステンレス鋼管継手 雄アダプタ付90°エルボ2型です。

Loading...

AEオス2ガタ-30X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型の型番AEオス2ガタ-30X1のページです。
型番AEオス2ガタ-30X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型

    ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 45°エルボEG45E/A・EG45E

    ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 45°エルボEG45E/A・EG45E

      コマ・サスフィット おすアダプターエルボ APL

      コマ・サスフィット おすアダプターエルボ APL

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°エルボ

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°エルボ

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

            コマ・サスフィット 給水栓用座付ソケット WTS

            コマ・サスフィット 給水栓用座付ソケット WTS

              MRジョイントⅡ 45°エルボ 45L

              MRジョイントⅡ 45°エルボ 45L

                ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用)

                ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用)

                  ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント レジューサEGR/A・EGR

                  ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント レジューサEGR/A・EGR

                    ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                    ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                      ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ティー EGT/A・EGT

                      ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ティー EGT/A・EGT

                        コマ・サスフィット メーターソケット MS

                        コマ・サスフィット メーターソケット MS

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°ユニオン

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°ユニオン

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン リケン ベンカンジャパン ベンカンジャパン リケン リケン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ミスミ ベンカンジャパン リケン ベンカンジャパン
                            通常価格 5,002円 2,557円 2,077円 2,561円 1,530円 2,497円 1,490円 3,612円 2,654円 610円 4,351円 2,703円 2,163円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   7日目   7日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SCS13 SUS304 SUS304 SCS13 BC6 SUS304 SUS304 SUS316 SUS304 SCS13 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::100 0::80 0::80 -196::600 0::80 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 - 2 1 1 2 1 1 - - - 2 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボ2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AEオス2ガタ-40X11/4
                            AEオス2ガタ-50X11/2
                            AEオス2ガタ-60X2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径3 口数(呼び径Su)

                            6,524円

                            ( 7,176円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/440

                            7,112円

                            ( 7,823円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/250

                            10,074円

                            ( 11,081円 )
                            1個 -

                            3日目

                            260

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました