(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチームトラップ TSD-42シリーズ

スチームトラップ TSD-42シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,860円 ~ 20,432円
税込価格
20,746円 ~ 22,475円

【特長】・ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施してあり、耐久性に...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スチームトラップ TSD-42シリーズ 外形図

製品仕様

型番TSD-42
呼び径10~25A
適用流体蒸気ドレン
使用圧力範囲0.035~4.2MPa
最高許容背圧一次側圧力の50%
最高温度425℃

本体ステンレス鋼(SCS2A)
ディスクステンレス鋼(特殊熱処理)
接続JIS Rc

規格表

スチームトラップ TSD-42シリーズ 規格表

技術情報・設計アイデア

最大連続排出量線図(10A~25A共通)

スチームトラップ TSD-42シリーズ 最大連続排出量線図(10A~25A共通)

1.実際に使用する場合には、安全係数4~5を取ってください。すなわち、100kg/hの排出を必要とする場合には、400~500kg/hの能力を持つトラップを使用するのが経済的です。
2.トラップは、入口側圧力と出口側圧力(背圧)との差(作動圧力差)によってドレンを排出する能力が変化しますので、必ず背圧を考慮した排出量選定をしてください。たとえば、入口側1.0MPa、出口側0.2MPaの場合には、作動圧力差0.8MPa時の排出量となります。

型番リスト

型番
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
382-5680

1個

18,860( 20,746円 )

6日目

3/4B(20A)
382-5698

1個

20,432( 22,475円 )

6日目

1B(25A)
382-5701

1個

20,174( 22,191円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施してあり、耐久性に優れています。
・ストレーナ内蔵タイプです。
・最高使用圧力を4.2MPaとした高圧型です。
・取付けは水平・垂直任意です。
・バイメタルの採用により空気障害が解消され、同時に始動時の冷水や空気をすみやかに排出し、蒸気機器の立ち上げを効率よく行います。
・小型、軽量で使用圧力範囲が広く、調整の必要がありません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ TSD-42シリーズ

スチームトラップ TSD-42シリーズ

    スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

    スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

      ディスク式スチームトラップ SC31型

      ディスク式スチームトラップ SC31型

        ディスク式スチームトラップ SU2N型

        ディスク式スチームトラップ SU2N型

          ボールフロート スチームトラップ GC1V型

          ボールフロート スチームトラップ GC1V型

            スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

            スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

              ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

              ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                  スチームトラップ TB-800シリーズ

                  スチームトラップ TB-800シリーズ

                    セパレータ H3型

                    セパレータ H3型

                      ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                      ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                        温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                        温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                          BH-1型 消音器

                          BH-1型 消音器

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ スパイラックス・サーコリミテッド ベン
                            通常価格 18,860円 19,543円 49,532円 49,331円 59,903円 56,737円 31,713円 51,093円 20,048円 28,425円 28,424円 24,785円 18,712円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   15日目~   15日目   5日目~   15日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   8日目~   7日目~   5日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ 関連部品
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 フロート式 フロート式 ダイヤフラム式 ダイヤフラム式 逆バケット式 - ダイヤフラム式 バランスプレッシャー -
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 ドレン
                            最高使用圧力(MPa) 4.2 - 2.1 4.6 - - 2.1 1 1.6 1.6 2.1 1.30 1.6
                            最高使用温度(℃) アングル - - - - 31.5 - - - - - - -

                            スチームトラップ TSD-42シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました