(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD-10NA-15A
スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ スチームトラップTD-10NA/30NA

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ TD-10NA-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,543円
税込単価
21,497円

【特長】・バイメタルの採用により空気障害が解消され、同時に始動時の冷水や空気を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TD-10NA-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TD-10NA

TD-30NA

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ 外形図01
スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ 外形図02

製品仕様

型式TD-10NATD-30NA
呼び径15~25A
適用流体蒸気ドレン
適用圧力0.035~2.0MPa0.035~1.0MPa0.035~2.0MPa
背圧許容度入口側圧力の50%以下
最高温度220℃
接続JIS RcJIS 10KFFJIS 20KFF
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ディスク・弁座ステンレス鋼(特殊熱処理)

規格表

TD-10NA(単位:mm)

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ 関連画像

TD-30NA(単位:mm)

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ 関連画像

※JIS 10KFF、JIS 20KFF共、同一寸法です。
※JIS 10KFFのフランジ厚みはJIS 20KFFに準じます。

使用例

取付け姿勢

※水平・傾斜・垂直任意です。

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ 関連画像

性能・試験情報

最大連続排出量図表(15A~25A共通)

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ 関連画像

※この図表の排出量は最大の状態ですから、設計にあたっては十分な安全係数4~5を取ってください。すなわち、100kg/hの排出を必要とする場合には400~500kg/hの能力を持つトラップを選定します。

型番リスト

型番
接続
呼び径
最高使用圧力(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-10NA-15A

JIS Rc
1/2B(15A)
2
382-5558

1個

19,543( 21,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタルの採用により空気障害が解消され、同時に始動時の冷水や空気をすみやかに排出し、蒸気機器の立上げを効率良く行います。
・ディスク及び弁座は、ステンレス鋼に特殊熱処理加工を施してあり、耐久性に優れています。
・ディスク・弁座・バイメタルは本体を配管から取り外すことなく現場で容易に交換出来ます。
・可動部分はディスク1個だけであり、構造が簡単なため、保守点検が容易です。
・小型、軽量かつ安価にもかかわらず、使用圧力範囲が広く、調整の必要がありません。
・取付けは、水平・垂直等を問わないため配管が容易です。
・空気保温式ですので、空打ち、蒸気漏れがありません。
・ストレーナ内蔵型ですので、配管時のストレーナは必要ありません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TD-10NA-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズの型番TD-10NA-15Aのページです。
型番TD-10NA-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

    スチームトラップ TSD-42シリーズ

    スチームトラップ TSD-42シリーズ

      ディスク式スチームトラップ SC31型

      ディスク式スチームトラップ SC31型

        スチームトラップ TB-800シリーズ

        スチームトラップ TB-800シリーズ

          ディスク式スチームトラップ SU2N型

          ディスク式スチームトラップ SU2N型

            スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

            スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

              AF-11H型 多量トラップ

              AF-11H型 多量トラップ

                ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                  AK-21型 エアートラップ

                  AK-21型 エアートラップ

                    ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                    ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                      ディスク式スチームトラップ S55型

                      ディスク式スチームトラップ S55型

                        温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                        温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                          ボールフロート スチームトラップ GC1型

                          ボールフロート スチームトラップ GC1型

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ベン ミヤワキ ベン ミヤワキ ミヤワキ スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ
                            通常価格 19,543円 18,860円 49,532円 20,048円 49,331円 56,737円 68,562円 28,424円 23,195円 59,903円 40,630円 24,785円 59,903円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   5日目~   3日目~   8日目~   5日目   15日目   6日目~   7日目~   15日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ エアートラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 逆バケット式 ディスク式 フロート式 フロート式 ダイヤフラム式 - フロート式 ディスク式 バランスプレッシャー フロート式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            本体材質 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) - SCS14 - SUS420J2 - FC A105 FC SCS14 A105 黄銅 SCS14

                            スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD-10NA
                            TD-10NA-20A
                            TD-10NA-25A
                            TD-30NA
                            TD-30NA-10K-15A
                            TD-30NA-10K-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径 最高使用圧力
                            (MPa)
                            トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            19,611円

                            ( 21,572円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            JIS Rc3/4B(20A)2382-5566

                            20,019円

                            ( 22,021円 )
                            1個 -

                            3日目

                            JIS Rc1B(25A)2382-5574

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            24,977円

                            ( 27,475円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [フランジ] JIS 10K FFフランジ1/2B(15A)1-

                            26,353円

                            ( 28,988円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [フランジ] JIS 10K FFフランジ3/4B(20A)1-

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました