(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-8-20A
スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ スチームトラップTS-7/8

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ TS-8-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
56,310円
税込単価
61,941円

【特長】・「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能が、ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TS-8-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ TS-7外形図

TS-7

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ TS-8外形図

TS-8

製品仕様

型式TS-7TS-8
適用流体蒸気ドレン
最高圧力1.0MPa
最小作動圧力差0.03MPa
最高温度183℃
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
コック(弁体)ステンレス鋼
ベローズ(弁座)ステンレス鋼
ストレーナステンレス鋼
接続JIS RcJIS 10K FFフランジ

※ 水・空気で気密試験を行う場合は0.5MPa以下としてください。

規格表

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ TS-7型規格表

TS-7型

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ TS-8型規格表

TS-8型

性能・試験情報

最大連続排出量線図(15A~25A共通)

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ 最大連続排出量線図(15A~25A共通)

最大連続排出量

圧力差MPa0.030.050.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0 
飽和蒸気温度
-20℃の温水
5607301020145017802050230025002700290031003250

※ 上記線図・表の排出量は最大の状態ですから設計にあたっては十分な安全率(3倍以上)を取ってください。

型番リスト

型番
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-8-20A

3/4B(20A)
802-1316

1個

56,310( 61,941円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能が、スパナ・モンキーなどで簡単に切換ができます。
・バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
・溶接ベローズの採用により幅広い圧力で使用できます。
・飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
・背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
・コックと弁座はステンレス製で一体化しております。
・ストレーナ内蔵タイプです。
・取付は水平・垂直任意です(カバーを上にして垂直から水平までの範囲)。
・蒸気とドレンの温度差で作動します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TS-8-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズの型番TS-8-20Aのページです。
型番TS-8-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

    スチームトラップ TSD-7,7Fシリーズ

    スチームトラップ TSD-7,7Fシリーズ

      ディスク式スチームトラップ SU2N型

      ディスク式スチームトラップ SU2N型

        スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

        スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

          スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

          スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

            スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

            スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

              ディスク式スチームトラップ

              ディスク式スチームトラップ

                スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

                スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

                  スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                  スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                    セパレータ H5型

                    セパレータ H5型

                      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                        AK-1H型 スチームトラップ

                        AK-1H型 スチームトラップ

                          スチームトラップ TSD-42シリーズ

                          スチームトラップ TSD-42シリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 スパイラックス・サーコリミテッド 大洋弁栓 大洋弁栓 ミヤワキ ヨシタケ ベン ヨシタケ
                            通常価格 39,899円 30,261円 49,331円 25,933円 31,686円 37,419円 26,136円 27,516円 27,516円 37,367円 19,362円 15,242円 18,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   15日目~   7日目   7日目   7日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレンセパレータ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ベローズ式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 - - バケット式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 4.6 0.8 1.6 2 1.6 1.2 0.8 2 2 - 4.2
                            最高使用温度(℃) - - - - - - - - - - アングル

                            スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-7-15A
                            TS-7-20A
                            TS-7-25A
                            TS-8
                            TS-8-15A
                            TS-8-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 トラスココード

                            40,553円

                            ( 44,608円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/2B(15A)382-5655

                            39,899円

                            ( 43,889円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4B(20A)382-5663

                            43,336円

                            ( 47,670円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1B(25A)382-5671

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            52,384円

                            ( 57,622円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)802-1315

                            55,074円

                            ( 60,581円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1B(25A)802-1317

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました