(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF-5-20A
スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ スチームトラップTF-5/5S

スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ TF-5-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,864円
税込単価
46,050円

【特長】・主要部品が全てカバーに取り付けられている為、本体を配管からはずす事な...

詳細情報を確認する

TF-5-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ 外形図

※TF-5型20Aは入口接続口は1つです。

製品仕様

適用流体蒸気ドレン
最高圧力0.21MPa
最高温度飽和蒸気温度

本体ねずみ鋳鉄
弁体・弁座ステンレス鋼
フロートステンレス鋼
接続JIS Rc

規格表

TF-5型

スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ TF-5型規格表

TF-5S型

スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ TF-5S型規格表

型番リスト

型番
呼び径
インライン配管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-5-20A

3/4B(20A)
不可

1個

41,864( 46,050円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部品が全てカバーに取り付けられている為、本体を配管からはずす事なく、メンテナンスが容易です。
・ウェハー式の空気抜弁を内蔵の為、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮いたします。
・バルブシートが常に水封される為、蒸気損失がなく省エネ設計です。
・作動はフロートの浮力によるものですから、入口圧力の変動や背圧に影響される事なく安定した作動をし、ドレン回収には最適なスチームトラップです。
・TF-5において2通りの配管が選択でき、又TF-5Sにおいてインライン配管が可能です。
・暖房・給湯設備等の低圧ライン向けです。

カタログ

TF-5-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ TF-5,5Sシリーズの型番TF-5-20Aのページです。
型番TF-5-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

    スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

    スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

      セパレータ H5型

      セパレータ H5型

        BA-5型 ドレンセパレータ

        BA-5型 ドレンセパレータ

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

            バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

            バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

              ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

              ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

                ボールフロート式スチームトラップ G11N

                ボールフロート式スチームトラップ G11N

                  ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                  ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                    ディスク式スチームトラップ SU2N型

                    ディスク式スチームトラップ SU2N型

                      AK-21型 エアートラップ

                      AK-21型 エアートラップ

                        セパレータ H3型

                        セパレータ H3型

                          AF-12型 スチームトラップ

                          AF-12型 スチームトラップ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ベン ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ベン ミヤワキ ベン
                            通常価格 41,864円 43,635円 37,367円 23,620円 68,555円 35,663円 26,458円 65,302円 19,362円 49,331円 23,195円 28,425円 53,098円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   7日目~   5日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目~   15日目~   5日目   15日目   5日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ エアートラップ ドレンセパレータ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 フロート式 - - ディスク式 ディスク式 ディスク式 フロート式 - ディスク式 - - フロート式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 空気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 0.21 0.88 2 2 1.6 1.6 1.6 - 2 4.6 0.98 1.6 0.4

                            スチームトラップ TF-5,5Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TF-5-25A
                            TF-5-32A
                            TF-5-40A
                            TF-5-50A
                            TF-5S-15A
                            TF-5S-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 インライン配管

                            50,504円

                            ( 55,554円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)不可

                            60,742円

                            ( 66,816円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)不可

                            68,014円

                            ( 74,815円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)不可

                            113,145円

                            ( 124,460円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)不可

                            44,413円

                            ( 48,854円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)

                            44,413円

                            ( 48,854円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました