(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2011-28-10A
スチームトラップ コネクター2011シリーズ スチームトラップコネクターシリーズ2011

スチームトラップ コネクター2011シリーズ 2011-28-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,997円
税込単価
64,897円

360°どの方向からも配管ができ、2本のボルトで脱着可能という交換時の省力化を...

詳細情報を確認する

2011-28-10A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(kgf/cm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2011-28-10A

3/8B(10A)
2.8
28

1個

58,997( 64,897円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

360°どの方向からも配管ができ、2本のボルトで脱着可能という交換時の省力化を実現しました。必要なコネクターとトラップを選んでください。

Loading...

2011-28-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ コネクター2011シリーズの型番2011-28-10Aのページです。
型番2011-28-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ コネクター2011シリーズ

スチームトラップ コネクター2011シリーズ

    スチームトラップ 1810シリーズ

    スチームトラップ 1810シリーズ

      ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

      ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

        スチームトラップ TSD-42シリーズ

        スチームトラップ TSD-42シリーズ

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

            AT-1A型 ラジエータトラップ

            AT-1A型 ラジエータトラップ

              スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

              スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                スチームトラップ TB-880シリーズ

                スチームトラップ TB-880シリーズ

                  スチームトラップ コネクター2010シリーズ

                  スチームトラップ コネクター2010シリーズ

                    ディスク式スチームトラップ S55型

                    ディスク式スチームトラップ S55型

                      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                        ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                        ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                          ディスク式スチームトラップ SC31型

                          ディスク式スチームトラップ SC31型

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ
                            通常価格 58,997円 37,756円 26,458円 18,860円 68,555円 15,926円 19,543円 19,007円 56,162円 40,630円 19,362円 59,903円 49,532円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   15日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~   5日目~   15日目   15日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 逆バケット式 逆バケット式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ベローズ式 ディスク式 逆バケット式 逆バケット式 ディスク式 - フロート式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気
                            最高使用温度(℃) 28 - - アングル - - - - - - - - -

                            スチームトラップ コネクター2011シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2011-28-15A
                            2011-28-20A
                            2011BT-15A
                            2011BT-20A
                            2011BT-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 最高使用圧力
                            (MPa)
                            最高作動圧力差
                            (kgf/cm2)

                            58,997円

                            ( 64,897円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)2.828

                            58,997円

                            ( 64,897円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)2.828

                            105,222円

                            ( 115,744円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1-

                            105,931円

                            ( 116,524円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)1-

                            106,640円

                            ( 117,304円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1-

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました