(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2010-14-10A
スチームトラップ コネクター2010シリーズ スチームトラップコネクターシリーズ2010

スチームトラップ コネクター2010シリーズ 2010-14-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,171円
税込単価
62,888円

360°どの方向からも配管ができ、2本のボルトで脱着可能という交換時の省力化を...

詳細情報を確認する

型番

2010-14-10A 解除

Loading...

2010-14-10Aの仕様・寸法情報

種類スチームトラップドレントラップ/スチームトラップ方式逆バケット式
適用流体蒸気呼び径3/8B(10A)
最高使用圧力(MPa)2.8最高作動圧力差(kgf/cm2)14
最高使用温度(℃)14 - -

商品情報

外形図

2010スタンダード

スチームトラップ コネクター2010シリーズ 2010スタンダード外形図

2010BT

スチームトラップ コネクター2010シリーズ 2010BT外形図

製品仕様

  • バケット式
  • Max 1.4MPa

規格表

スチームトラップ コネクター2010シリーズ 規格表

性能・試験情報

排出量

スチームトラップ コネクター2010シリーズ 排出量

型番リスト

型番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(kgf/cm2)
最高使用温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2010-14-10A

3/8B(10A)
2.8
14
14

1個

57,171( 62,888円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

360°どの方向からも配管ができ、2本のボルトで脱着可能という交換時の省力化を実現しました。必要なコネクターとトラップを選んでください。

【特長】
・アームストロングコネクターシリーズスチームトラップはスチームトラップ本体と配管コネクターより構成されています。
・360°どの方向からも配管が出来、2本のボルトで脱着可能という交換時の省力化を実現しました。
・まずは必要なコネクターを選んでください。
・そして、必要なトラップを選んでください

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ コネクター2010シリーズの型番2010-14-10Aのページです。
型番2010-14-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ コネクター2010シリーズ

スチームトラップ コネクター2010シリーズ

    スチームトラップ TB-800シリーズ

    スチームトラップ TB-800シリーズ

      スチームトラップ 1810シリーズ

      スチームトラップ 1810シリーズ

        AT-1A型 ラジエータトラップ

        AT-1A型 ラジエータトラップ

          スチームトラップ WTシリーズ

          スチームトラップ WTシリーズ

            ドレンセパレータ FXシリーズ

            ドレンセパレータ FXシリーズ

              スチームトラップ コネクター2011シリーズ

              スチームトラップ コネクター2011シリーズ

                ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                  セパレータ H3型

                  セパレータ H3型

                    セパレータ H5型

                    セパレータ H5型

                      ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

                      ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

                        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                          ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

                          ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ CKD ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ
                            通常価格 56,162円 20,048円 37,756円 15,926円 39,739円 3,689円 58,997円 19,362円 28,425円 37,367円 26,458円 68,555円 14,425円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   6日目   3日目~   5日目   5日目~   15日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ ドレンセパレータ ドレンセパレータ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 逆バケット式 逆バケット式 逆バケット式 ベローズ式 ウエハー式 - 逆バケット式 - - - ディスク式 ディスク式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 気体 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気

                            スチームトラップ コネクター2010シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2010-14-15A
                            2010-14-20A
                            2010BT-15A
                            2010BT-20A
                            2010BT-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 最高使用圧力
                            (MPa)
                            最高作動圧力差
                            (kgf/cm2)
                            最高使用温度
                            (℃)

                            56,162円

                            ( 61,778円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)2.81414

                            61,007円

                            ( 67,108円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)2.81414

                            106,197円

                            ( 116,817円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1-28

                            105,222円

                            ( 115,744円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)1-28

                            105,931円

                            ( 116,524円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1-28
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 最高使用圧力
                            (MPa)
                            最高作動圧力差
                            (kgf/cm2)
                            最高使用温度
                            (℃)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト