(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-5-10-32A
スチームトラップ TB-5シリーズ スチームトラップTB-5

スチームトラップ TB-5シリーズ TB-5-10-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,079円
税込単価
85,887円

【特長】・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用...

詳細情報を確認する

型番

TB-5-10-32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TB-5-10-32A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スチームトラップ TB-5シリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

オリフィス一覧表(最高圧力差MPa)

型式TB-5
最高圧力1.0MPa
最高作動圧力差オリフィス一覧表をご参照ください。
最高温度220℃
本体材質球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
呼び径15A~50A
-呼び径
15A~25A32A~50A
3 8(9.5mm)-0.21
9/32(7.1mm)-0.56
1/4(6.4mm)-0.87
7 32(5.6mm)-1.0
1 8(3.2mm)0.56-
7/64(2.8mm)0.87-
#38(2.5mm)1.0-

規格表

スチームトラップ TB-5シリーズ 関連画像

商品特長詳細

分解図

スチームトラップ TB-5シリーズ 関連画像

※キャップは取りはずせません。スクリーンを清掃する場合はプラグをはずしてブローしてください。

性能・試験情報

実際の使用時における飽和ドレンの排出量を示しています。


15A~25A

32A~50A

スチームトラップ TB-5シリーズ 関連画像
スチームトラップ TB-5シリーズ 関連画像
  • 排出量は表示圧力差による連続排出量を示します。
  • 安全係数は通常2~3でお取りください。
  • 円内の数字は最高作動圧力差(kgf/cm2)です。

型番リスト

型番
呼び径
最高作動圧力差(kgf/cm2)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-5-10-32A

1 1/4B(32A)
10
802-1312

1個

78,079( 85,887円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
・内部部品は全てステンレス製で、独自の内部構造のため、漏洩・作動とも抜群の信頼性を確保しています。
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUPするので、省エネルギー効果に最適です。
・ストレーナ内蔵のうえ、二重分離機構の採用で耐スケール性に強い。
・ラージベント、内蔵式チェッキ弁等各種オプションのラインアップが豊富です。

カタログ

TB-5-10-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ TB-5シリーズの型番TB-5-10-32Aのページです。
型番TB-5-10-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ TB-5シリーズ

スチームトラップ TB-5シリーズ

    ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

    ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

      AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

      AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

        AK-5F型 スチームトラップ

        AK-5F型 スチームトラップ

          AT-1S型 ラジエータトラップ

          AT-1S型 ラジエータトラップ

            ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

            ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                  AK-2H型 スチームトラップ

                  AK-2H型 スチームトラップ

                    AT-1A型 ラジエータトラップ

                    AT-1A型 ラジエータトラップ

                      スチームトラップ TB-800シリーズ

                      スチームトラップ TB-800シリーズ

                        AF-12型 スチームトラップ

                        AF-12型 スチームトラップ

                          スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                          スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                            メーカー ヨシタケ ベン ベン ベン ベン ミヤワキ テイエルブイ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ
                            通常価格 27,230円 51,738円 41,730円 31,325円 13,926円 142,122円 42,379円 19,543円 145,782円 15,926円 20,048円 53,098円 41,864円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   5日目   5日目~   3日目   15日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 逆バケット式 サーモワックス式 サーモワックス式 バケット式 ベローズ式 バケット式 フロート式 ディスク式 バケット式 ベローズ式 逆バケット式 フロート式 フロート式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 - 0.1 - - - - 0.1 1.6 0.4 0.21
                            最高使用温度(℃) 220 - - - - - - - - - - - -

                            スチームトラップ TB-5シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB-5-10-15A
                            TB-5-10-20A
                            TB-5-10-25A
                            TB-5-10-40A
                            TB-5-10-50A
                            TB-5-5.6-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 最高作動圧力差
                            (kgf/cm2)
                            トラスココード

                            29,644円

                            ( 32,608円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)10802-1309

                            33,049円

                            ( 36,354円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3/4B(20A)10802-1310

                            38,122円

                            ( 41,934円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1B(25A)10802-1311

                            97,234円

                            ( 106,957円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)10802-1313

                            133,155円

                            ( 146,471円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)10802-1314

                            27,230円

                            ( 29,953円 )
                            1個 -

                            15日目

                            3/4B(20A)5.6-

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました