(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-812-16-15A
スチームトラップ TB-800シリーズ スチームトラップTB-800シリーズ

スチームトラップ TB-800シリーズ TB-812-16-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,847円
税込単価
48,232円

【特長】・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用...

詳細情報を確認する

TB-812-16-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スチームトラップ TB-800シリーズ 外形図

製品仕様

型式TB-811TB-812TB-813TB-814TB-815
適用流体蒸気ドレン
最高圧力1.6MPa
最高作動圧力差オリフィス一覧表をご参照ください。(デジタルカタログP5-31)
最高温度200℃
材質本体ねずみ鋳鉄
弁体・弁座焼入れクローム鋼
バケットステンレス鋼
接続JIS Rc

規格表

スチームトラップ TB-800シリーズ 規格表

性能・試験情報

排出量

TB-811(15A~25A)
TB-812(15A・20A)
スチームトラップ TB-800シリーズ TB-811(15A~25A)排出量図
スチームトラップ TB-800シリーズ TB-812(15A・20A)排出量図
TB-813(20A・25A)
TB-814(25A・32A)
スチームトラップ TB-800シリーズ TB-813(20A・25A)排出量図
スチームトラップ TB-800シリーズ TB-814(25A・32A)排出量図
TB-815(32A~50A)
スチームトラップ TB-800シリーズ TB-815(32A~50A)排出量図

型番リスト

型番
呼び径
最高作動圧力差(kgf/cm2)
オリフィスサイズ(mm)
最高使用温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-812-16-15A

1/2B(15A)
16
2.8
2.8

1個

43,847( 48,232円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
・独自の内部構造の採用により、漏洩、作動とも抜群の信頼性を確保しています。
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
・蒸気とドレンの比重差で作動します。

カタログ

Loading...

TB-812-16-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ TB-800シリーズの型番TB-812-16-15Aのページです。
型番TB-812-16-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ TB-800シリーズ

スチームトラップ TB-800シリーズ

    AT-1S型 ラジエータトラップ

    AT-1S型 ラジエータトラップ

      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

        スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

        スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

          AT-1A型 ラジエータトラップ

          AT-1A型 ラジエータトラップ

            AT-4A型 ラジエータトラップ

            AT-4A型 ラジエータトラップ

              ドレンセパレータ FXシリーズ

              ドレンセパレータ FXシリーズ

                スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                  BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                  BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                    BA-5型 ドレンセパレータ

                    BA-5型 ドレンセパレータ

                      AT-4S型 ラジエータトラップ

                      AT-4S型 ラジエータトラップ

                        A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                        A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                          AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                          AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                            メーカー ヨシタケ ベン ヨシタケ ミヤワキ ベン ベン CKD ヨシタケ テイエルブイ ベン ベン テイエルブイ テイエルブイ
                            通常価格 20,048円 13,926円 19,362円 32,972円 15,926円 16,257円 3,689円 19,543円 42,379円 23,620円 17,643円 31,156円 40,271円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   15日目   3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 逆バケット式 ベローズ式 - バケット式 ベローズ式 サーモワックス式 - ディスク式 フロート式 - サーモワックス式 ディスク式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 気体 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 0.1 2 - 0.1 0.35 1 - - 2 0.35 1.6 -

                            スチームトラップ TB-800シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB-811-2.1-15A
                            TB-811-2.1-20A
                            TB-811-2.1-25A
                            TB-812-16-20A
                            TB-812-2.1-15A
                            TB-812-2.1-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 最高作動圧力差
                            (kgf/cm2)
                            オリフィスサイズ
                            (mm)
                            最高使用温度
                            (℃)

                            20,048円

                            ( 22,053円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)2.14.84.8

                            20,048円

                            ( 22,053円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3/4B(20A)2.14.84.8

                            20,048円

                            ( 22,053円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1B(25A)2.14.84.8

                            43,847円

                            ( 48,232円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)162.82.8

                            43,847円

                            ( 48,232円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)2.16.46.4

                            43,847円

                            ( 48,232円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)2.16.46.4

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました