(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS-1-50A
ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ ドレンセパレーターDS-1/2

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ DS-1-50A
通常単価(税別)
78,690円
税込単価
86,559円

蒸気及び空気を通路形状によって発生する遠心力を利用して、効率よくドレンを分離で...

詳細情報を確認する

型番

DS-1-50A 解除

Loading...

DS-1-50Aの仕様・寸法情報

種類ドレンセパレータ適用流体蒸気 / 空気
接続JIS Rc呼び径2B(50A)
最高使用圧力(MPa)2本体材質[鋳鉄] 黒亜鉛鋳鉄(FCD450)
トラスココード848-1567 - -

商品情報

外形図

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ DS-1外形図

DS-1

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ DS-2外形図

DS-2

製品仕様

型式DS-1DS-2
適用流体蒸気・空気
最高圧力2.0MPa(空気の場合は1.0MPa)
最高温度220℃
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ノズルねずみ鋳鉄
レシーバー球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS RcJIS 10・20K FFフランジ

規格表

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ 規格表

※ (  )内はJIS 20Kの数値です。

型番リスト

型番
接続
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-1-50A

JIS Rc
2B(50A)
848-1567

1個

78,690( 86,559円 )

14日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

蒸気及び空気を通路形状によって発生する遠心力を利用して、効率よくドレンを分離できます。
【特長】
・サイクロン方式のためドレン分離効率が高い。
・圧力損失は極めて少ない。
・作動部分がないため故障の心配がありません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズの型番DS-1-50Aのページです。
型番DS-1-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

    セパレータ H5型

    セパレータ H5型

      ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

      ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

          スチームトラップ TB-800シリーズ

          スチームトラップ TB-800シリーズ

            AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

            AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

              A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

              A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                AT-1A型 ラジエータトラップ

                AT-1A型 ラジエータトラップ

                  スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                  スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                    BA-5型 ドレンセパレータ

                    BA-5型 ドレンセパレータ

                      AT-1S型 ラジエータトラップ

                      AT-1S型 ラジエータトラップ

                        セパレータ H3型

                        セパレータ H3型

                          ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

                          ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

                            メーカー ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ テイエルブイ テイエルブイ ベン ヨシタケ ベン ベン ミヤワキ ミヤワキ
                            通常価格 19,362円 37,367円 68,555円 26,458円 20,048円 40,271円 31,156円 15,926円 19,543円 23,620円 13,926円 28,425円 70,473円
                            通常出荷日 5日目~   7日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   15日目   15日目  
                            種類 ドレンセパレータ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ ドレンセパレータ エアトラップ
                            適用流体 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 2 2 1.6 1.6 1.6 - 1.6 0.1 - 2 0.1 1.6 2.1
                            本体材質 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) FCD450 FC250 FCD450 - 鋳鉄 鋳鉄 - 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) FCD - FCD450 SCS13A

                            ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS-1-25A
                            DS-1-32A
                            DS-1-40A
                            DS-2
                            DS-2-10K-100A
                            DS-2-10K-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径 トラスココード

                            29,351円

                            ( 32,286円 )
                            1個 -

                            14日目

                            JIS Rc1B(25A)802-1329

                            60,637円

                            ( 66,701円 )
                            1個 -

                            5日目

                            JIS Rc1 1/4B(32A)802-1330

                            60,637円

                            ( 66,701円 )
                            1個 -

                            5日目

                            JIS Rc1 1/2B(40A)802-1331

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            212,248円

                            ( 233,473円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [フランジ] JIS 10K FFフランジ4B(100A)-

                            27,898円

                            ( 30,688円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [フランジ] JIS 10K FFフランジ1/2B(15A)-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径 トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト