(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
66,925円 ~ 69,915円
税込価格
73,618円 ~ 76,907円

【特長】・電源直結型でPTが不要。・小型クランプ式交流電流センサを純正品として...

詳細情報を確認する

  • 入力電流:
    交流(AC)
  • 幅 W(φ):
    48
  • 高さ H(φ):
    100
  • 高さ H(mm):
    96

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ 外形図01

製品仕様

  • Ta=25℃
型番PTD-1PTD-2PTD-3
電源回路方式と電圧単相100V/200V-2線式(50/60Hz)単相100V/200V-3線式(50/60Hz)3相-200V-3線式(50/60Hz)
CT感度設定フロントパネル面、1A~4A、10A~40A、
8桁ディップスイッチのON位置にある電流値の総和が定格電流感度となる。
但し、100Aは超えないこと。
定格電力計算方法P=E・I(W)で出力5VP=2・E・I(W)で出力5VP=√3・E・I(W)で出力5V
出力電圧0~5VDC/0~定格電力
最大測定範囲0~10VDC/0~定格電力の200%(但し、貫通電流が100A超えないこと)
外付けの付属センサ小形クランプ式交流電流センサ(CTT-16-CLS)
応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内
リップル電圧リップル電圧:100mVp-p(typ)
総合精度±2%FS(50/60Hz正弦波電流力率1)
補助電源出力±15V/±10% 許容電流50mA以下(外部システム用として使用可)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上(電源端子一括-出力端子間)
使用条件-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないこと
ネジ締めトルクM4:0.7N・m、M3:0.3N・m
質量約230g、各付属CT:約77g

使用例

接続図

汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ 使用例01

PTD-1(単相-100/200V-2線式)

 
汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ 使用例02

PTD-2(単相-100/200V-3線式)

 
汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ 使用例03

PTD-3(3相-200V-3線式)

型番リスト

型番
適用電源
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相-2線式
100/200

1個

66,925( 73,618円 )

5日目

単相-3線式
100/200

1個

69,915( 76,907円 )

5日目

3相-3線式
200

1個

69,915( 76,907円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源直結型でPTが不要。
・小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。
・真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。
・CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

    断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

    断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

      汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

      汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

        一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

        一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

          一般計測用 CTL汎用シリーズ パネル取付用交流電流センサ

          一般計測用 CTL汎用シリーズ パネル取付用交流電流センサ

            過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

            過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

              LED表示器 C.T.LIGHT

              LED表示器 C.T.LIGHT

                断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

                断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

                  一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ

                  一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ

                    精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ

                    精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ

                      精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

                      精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

                        サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

                        サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

                          CTL-10・16用延長ケーブル

                          CTL-10・16用延長ケーブル

                            メーカー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー
                            通常価格 66,925円 17,089円 12,554円 5,401円 2,470円 14,430円 1,678円 17,484円 2,935円 3,708円 2,144円 20,498円 1,094円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            入力電流 交流(AC) 交流(AC) 直流(DC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 直流(DC) -
                            幅 W(φ) 48 48 - 92 40 48 21 48 21 60 40 85 -
                            高さ H(φ) 100 100 - 70 25 100 25 100 25 37 25 50 -
                            高さ H(mm) 96 96 - - - 96 - 96 - - - - -

                            汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました