(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,089円
税込単価
18,798円

【特長】・電圧があって電流が不足したとき、断線と判別する方式です。・外部制御電...

詳細情報を確認する

型番

CRY-CP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式 外形図01

製品仕様

電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
設定電流0.2A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和が設定可)
動作精度設定電流±5%
過電流耐量20A(連続)、30A(1min)
動作ヒステリシス幅設定電流+5%で復帰
電源電圧補償電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償します。
出力仕様リレー接点出力(AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosφ=1)
応答時間≦100ms(設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)
使用条件-10℃~+50℃ 結露のないこと
ネジ締めトルクM4:0.7N・m、M3:0.3N・m
質量約220g
  • 動作点のおおまかな設定は、ディップスイッチによって、1A~20Aの範囲を1A刻みですることができます。
  • 部分断線などの微細な設定には、Iadj(0.2A~2A)のディップスイッチを併用してください。
  • 実稼働状態で動作点を設定するには、表面のLEDが点灯する設定の-10%程度の値にすると、十分マージンを持った安定動作となります。
  • 3相負荷用には、原則として(R-S間)(S-T間)2組の断線警報器をご利用ください。
  • インバーターの2次側ではご使用はできません。
  • 正弦波電流用。歪み電流波形では動作点が異なります。
  • 自己保持機能はございません。

使用例

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式 使用例01

接続図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRY-CP

1個

17,089( 18,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧があって電流が不足したとき、断線と判別する方式です。
・外部制御電源不要なオールインワン構造です。
・電源は、100V / 200Vタップ付きで共用できます。
・動作点は、0.2A ~ 20Aのプログラム方式で設定できます。
・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。
・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。

カタログ

 

CRY-CPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式の型番CRY-CPのページです。
型番CRY-CPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

    過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

    過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

      断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

      断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

        汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

        汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

          汎用電力トランスデューサ 超小型PT内蔵・適用CT選択組合せの小型電力トランスデューサ

          汎用電力トランスデューサ 超小型PT内蔵・適用CT選択組合せの小型電力トランスデューサ

            高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)

            高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)

              通電・漏電検知モジュール 漏電検知モジュール(接点出力型)

              通電・漏電検知モジュール 漏電検知モジュール(接点出力型)

                一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

                一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

                  断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

                  断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

                    高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

                    高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

                      精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

                      精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

                        通電・漏電検知モジュール 小型・交流無電源電流リレー(トランジスタ出力型)

                        通電・漏電検知モジュール 小型・交流無電源電流リレー(トランジスタ出力型)

                          精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

                          精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

                            メーカー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー
                            通常価格 17,089円 14,430円 17,484円 66,925円 56,626円 4,463円 30,129円 5,401円 16,238円 4,451円 3,432円 8,389円 2,144円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用電流(A) 0.2~20 0.2~20 0.5~20 - - 0.01~60 0.0025~0.15 0.1~800 5~200 0.01~200 - 2~50 0.001~20
                            入力電流 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC)
                            固定方法 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 - - パネル取付 DINレール取付 パネル取付 DINレール取付 基板取付 基板取付 パネル取付 パネル取付
                            幅 W(φ) 48 48 48 48 24 40 24 92 48 40 40 60 40
                            高さ H(φ) 100 100 100 100 60 25 60 70 100 40 40 37 25

                            断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました