(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,430円
税込単価
15,873円

モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異状を検知する過電流警報機です...

詳細情報を確認する

型番

CRY-DP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式 外形図01

製品仕様

  • 外部制御電源不要なオールインワン構造。
  • 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
  • 動作点は、0.2A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
  • モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
  • 動作表示LED付き、動作点設定が容易。
  • 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
 
  • Ta=25℃
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
設定電流0.2A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
動作精度設定電流±5%
過電流耐量20A(連続)、30A(1min)
動作ヒステリシス幅設定電流-5%で復帰
不感帯タイマー電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可(Timer)
出力仕様リレー接点出力(AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosφ=1)
応答時間100ms(0→設定電流値×1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後)(typ)
使用条件-10℃~+50℃ 結露のないこと
ネジ締めトルクM4:0.7N・m、M3:0.3N・m
質量約220g
  • 動作点のおおまかな設定は、ディップスイッチによって、1A~20Aの範囲を1A刻みですることができます。
  • 設定分解能1A以下の微細な設定には、Iadj(0.2A~2A)のディップスイッチを併用してください。
  • 実稼働状態で動作点を設定するには、表面のLEDが点灯する設定の+10%程度の値にすると、十分マージンを持った安定動作となります。
  • 3相負荷用には、2線をこのモジュールに経由させ、他の1線は直結とすれば、単相簡易モニターとなります。
  • インバーターの2次側ではご使用できません。
  • 正弦波電流用。歪み電流波形では動作点が異なります。
  • 自己保持機能はございません。

使用例

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式 使用例01

接続図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRY-DP

1個

14,430( 15,873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異状を検知する過電流警報機です。

カタログ

 

CRY-DPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式の型番CRY-DPのページです。
型番CRY-DPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式

    断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

    断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

      断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

      断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

        過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

        過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

          汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

          汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

            平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A

            平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A

              平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A

              平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A

                分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ

                分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ

                  断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

                  断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

                    実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)

                    実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)

                      汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

                      汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

                        汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

                        汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

                          超小型PT 電力計測用超小型PT(アクティブPT)/SIP型

                          超小型PT 電力計測用超小型PT(アクティブPT)/SIP型

                            メーカー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー
                            通常価格 14,430円 16,238円 17,089円 16,150円 66,925円 9,173円 4,339円 1,740円 17,484円 13,852円 2,722円 12,554円 4,153円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            適用電流(A) 0.2~20 5~200 0.2~20 5~200 - - - - 0.5~20 - - - -
                            入力電流 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 直流(DC) 直流(DC) 交流(AC)
                            固定方法 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 - パネル取付 固定なし 固定なし DINレール取付 固定なし 基板取付 パネル取付 -
                            幅 W(φ) 48 48 48 48 48 60 - - 48 - 15 - 25
                            高さ H(φ) 100 100 100 100 100 37 - - 100 - 19 - 14.5

                            過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器が起動したかの確認用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/12
                            作動電流値が細かく設定できるので良いと思います
                            もう少し小型だと良いかな?

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました