(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,463円
税込単価
4,909円

【特長】・小型・高周波帯域の電流トランス(CT)です。・最高1MHz・60Aま...

詳細情報を確認する

  • 適用電流(A):
    0.01~60
  • 入力電流:
    交流(AC)
  • 貫通穴(φ):
    5.8
  • 固定方法:
    パネル取付
  • 変流比:
    250:1
  • 幅 W(φ):
    40
  • 高さ H(φ):
    25
  • 幅 W(mm):
    10
  • 構造(mm):
    PBT樹脂
  • 適用電源:
    小型

型番

CTL-6-S-S9-2.5H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz) 外形図01

製品仕様

  • Ta=25℃
適用電流0.01~60Arms、RL=15Ω
最大許容電流60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)
対応周波数1kHz~1MHz
出力特性出力電圧特性図参照
直線性±3%FS
二次巻数(n)242±2ターン
二次巻線抵抗2.6Ω(参考値)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
使用条件-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存条件-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
出力端子#110、ファストン端子 錫メッキ付
ネジ締めトルク0.3N・m
質量約11g
  • 高周波アプリケーションでは、小型CTでも二次側には、大電力が発生します。
  • 特に二次側開放では、焼損に至りますので、充分な安全対策を考慮してください。
  • 高周波大電流では、コアロスによる発熱を低減させるため、二次側の負荷抵抗は極力低い値で使用することを、お奨めします。
  • 大電流でのご使用の場合は、周波数により最大許容電流をディレーティングする必要があります。

性能・試験情報

出力電圧特性

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz) 性能01

周波数特性

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz) 性能02

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTL-6-S-S9-2.5H

1個

4,463( 4,909円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・高周波帯域の電流トランス(CT)です。
・最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき、電流線に対してほとんど負荷になりません。
・インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用できます。

カタログ

 

CTL-6-S-S9-2.5Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)の型番CTL-6-S-S9-2.5Hのページです。
型番CTL-6-S-S9-2.5Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)

    高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

    高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

      高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-

      高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-

        精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ

        精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ

          汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

          汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

            超小型PT 電力計測用超小型PT(アクティブPT)/SIP型

            超小型PT 電力計測用超小型PT(アクティブPT)/SIP型

              実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)

              実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)

                断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

                断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

                  平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A

                  平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A

                    汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

                    汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

                      平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A

                      平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A

                        汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

                        汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

                          汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

                          汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

                            メーカー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー
                            通常価格 4,463円 4,451円 5,182円 3,708円 8,458円 4,153円 13,852円 16,238円 4,339円 66,925円 9,173円 2,722円 12,554円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適用電流(A) 0.01~60 0.01~200 0.02~200 0.001~80 - - - 5~200 - - - - -
                            入力電流 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 直流(DC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 直流(DC) 直流(DC)
                            貫通穴(φ) 5.8 12 24 8.5X17.5 - - - - - - 8.5X17.5 - -
                            固定方法 パネル取付 基板取付 固定なし パネル取付 パネル取付 - 固定なし DINレール取付 固定なし - パネル取付 基板取付 パネル取付
                            変流比 250:1 250:1 250:1 - - - - - - - - - -

                            高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました