(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,841円 ~ 3,979円
税込価格
4,225円 ~ 4,377円

【特長】・貫通穴径φ24の大口径、中型電流センサの標準品。・最大320Aまでの...

詳細情報を確認する

  • 入力電流:
    交流(AC)
  • 貫通穴(φ):
    24
  • 固定方法:
    固定なし
  • 二次巻数(ターン) n(A):
    1000
  • 変流比(φ):
    56
  • 幅 W(mm):
    13.5
  • 構造(mm):
    ポリカーボネート
  • 適用電源:
    中型

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ 外形図

製品仕様

型式CTL-24-TECTL-24-TE#B
適用電流0.1~320Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.1~500Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大許容電流320Arms連続400Arms連続
飽和限界電流600Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω1,000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
出力特性出力電圧特性図参照出力電圧特性図参照
直線性結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
二次巻数(n)1000±2ターン1000±2ターン
二次巻線抵抗19Ω(参考値)10.4Ω(参考値)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
使用条件-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存条件-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止
出力リード線PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)
質量約62g約71g

Ta=25℃

備考
(1)出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2)結合係数(K)値が0.9以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4)基本的には50/60Hzでご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。

性能・試験情報

出力電圧特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-24-TE

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-24-TE#B

結合係数(K)特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-24-TE

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-24-TE#B

周波数特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ 周波数特性

CTL-24-TE

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ 周波数特性

CTL-24-TE#B

型番リスト

型番
適用電流(A)
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~320
標準

1個

3,841( 4,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~500
容量拡大型

1個

3,979( 4,377円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通穴径φ24の大口径、中型電流センサの標準品。
・最大320Aまでの大電流に対応。
・1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
・出力リード線(0.3mm2×100ℓ)。
・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)が用意されています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ

一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

      精密計測用 CTL-Zシリーズ 大口径、交流電流センサ

      精密計測用 CTL-Zシリーズ 大口径、交流電流センサ

        一般計測用 CTL汎用シリーズ パネル取付用交流電流センサ

        一般計測用 CTL汎用シリーズ パネル取付用交流電流センサ

          精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

          精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

            一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ

            一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ

              精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付交流電流センサ

              精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付交流電流センサ

                一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

                一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

                  精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

                  精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

                    一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ

                    一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ

                      一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ

                      一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ

                        電流センサ用取付金具

                        電流センサ用取付金具

                          一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用電流センサ

                          一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用電流センサ

                            メーカー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー
                            通常価格 3,841円 2,875円 3,617円 2,470円 3,432円 2,935円 2,228円 5,401円 2,144円 2,502円 2,986円 534円 1,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力電流 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) - 交流(AC)
                            貫通穴(φ) 24 12 24 5.8 12 5.8 5.8 36 5.8 18 12 - 6
                            固定方法 固定なし 固定なし 固定なし パネル取付 基板取付 基板取付 基板取付 パネル取付 パネル取付 固定なし 基板取付 - 基板取付
                            二次巻数(ターン) n(A) 1000 1000 - 800 - 800 800 - 800 3000 - - 800
                            変流比(φ) 56 - 56 - - - - - - - - - -

                            一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました