(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,875円 ~ 3,075円
税込価格
3,163円 ~ 3,383円

【特長】・貫通穴径φ12の中型電流センサ。・1000:1の高変流比で、二次電流...

詳細情報を確認する

  • 入力電流:
    交流(AC)
  • 貫通穴(φ):
    12
  • 固定方法:
    固定なし
  • 二次巻数(ターン) n(A):
    1000
  • 幅 W(φ):
    40
  • 高さ H(φ):
    40
  • 幅 W(mm):
    15
  • 構造(mm):
    PBT樹脂
  • 適用電源:
    中型

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 外形図

製品仕様

型式CTL-12-S36-10L1CTL-12-S56-10L
適用電流0.1~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.1~300Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大許容電流240Arms連続220Arms連続
飽和限界電流400Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω600Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
出力特性出力電圧特性図参照出力電圧特性図参照
直線性結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
二次巻数(n)1000±2ターン1000±2ターン
二次巻線抵抗35Ω(参考値)40Ω(参考値)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
使用条件-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存条件-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
出力端子φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付
出力リード線PVCビニール絶縁電線(0.5mm2×100L)PVCビニール絶縁電線(0.5mm2×100L)
ネジ締めトルク0.3N・m0.3N・m
質量約56g約68g

Ta=25℃

備考
(1) 出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2) 結合係数(K)値が0.9 以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3) 通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4) 基本的には50/60Hz でご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。

性能・試験情報

出力電圧特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-S36-10L1

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-S56-10L

結合係数(K)特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-S36-10L1

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-S56-10L

周波数特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-S36-10L1

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-S56-10L

型番リスト

型番
適用電流(A)
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~280
標準

1個

3,075( 3,383円 )

5日目

0.1~300
容量拡大型

1個

2,875( 3,163円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通穴径φ12の中型電流センサ。
・1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
・出力リード線(0.5mm2×100ℓ)。
・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)が用意されています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

    電流センサ用取付金具

    電流センサ用取付金具

      高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

      高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

        精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

        精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

          精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付交流電流センサ

          精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付交流電流センサ

            断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

            断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

              精密計測用 CTL-Zシリーズ 大口径、交流電流センサ

              精密計測用 CTL-Zシリーズ 大口径、交流電流センサ

                一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ

                一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ

                  過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

                  過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

                    断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

                    断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

                      汎用電力トランスデューサ 超小型PT内蔵・適用CT選択組合せの小型電力トランスデューサ

                      汎用電力トランスデューサ 超小型PT内蔵・適用CT選択組合せの小型電力トランスデューサ

                        断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

                        断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

                          一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

                          一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

                            メーカー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー ユー・アール・ディー
                            通常価格 2,875円 534円 4,451円 3,432円 2,228円 17,484円 3,617円 2,986円 16,150円 17,089円 56,626円 16,238円 5,401円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            入力電流 交流(AC) - 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC) 交流(AC)
                            貫通穴(φ) 12 - 12 12 5.8 - 24 12 - - - - 36
                            固定方法 固定なし - 基板取付 基板取付 基板取付 DINレール取付 固定なし 基板取付 DINレール取付 DINレール取付 - DINレール取付 パネル取付
                            二次巻数(ターン) n(A) 1000 - - - 800 - - - - - - - -
                            幅 W(φ) 40 - 40 40 21 48 - 40 48 48 24 48 92

                            一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました