ペダルロック機構を付けることが出来るコンパクトな足踏み切替バルブ。【特長】・足...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
足踏切替バルブの外観
BN-4PA41の寸法図
(単位:mm)
型番 | BN-4PA41 | ||
---|---|---|---|
ポート数 | 4ポート | ||
呼径 | 8A | ||
管接続口径 | IN・OUT | Rc | 1/4 |
EX | Rc | 1/8 | |
使用流体 | - | 空気 | |
使用圧力 | MPa | 0~0.7 | |
耐圧力 | MPa | 1.5 | |
踏込力 | N | MAX29 | |
周囲温度 | ℃ | 5~60 | |
有効断面積 | mm2 | 8 | |
質量 | kg | 0.7 |
型番 |
取付形式 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
138-4601
| 1個 | 9,897円(
10,887円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロック機構付
|
838-8193
| 1個 | 11,799円(
12,979円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ペダルロック機構を付けることが出来るコンパクトな足踏み切替バルブ。
【特長】
・足で踏み込んでエアの流れる方向を切り替える。
・4方向、2ポジション。
・コンパクト。
・オブションでペダルのロック、保護カバーを付けることができる。
【用途】
・複動エアシリンダの作動。