(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT0F

エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT0F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,420円 ~ 6,489円
税込価格
7,062円 ~ 7,138円

圧力計・ブラケットを標準装備した、軽量・コンパクトシリーズのFRLユニット。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BN-3RT0Fの外観

BN-3RT0Fの寸法図

BN-3RT0Fのブラケット部の寸法

フィルタ付レギュレータ BN-3RT0Fの外観
フィルタ付レギュレータ BN-3RT0Fの寸法図

(単位:mm)

フィルタ付レギュレータ BN-3RT0Fのブラケット部の寸法

(単位:mm)

規格表

型番BN-3RT0F
呼径8A10A
管接続口径Rc1/43/8
使用流体-空気
使用圧力MPa0.05~1.0
設定圧力範囲MPa0.05~0.85
耐圧力MPa1.5
周囲温度5~60
ドレン貯液量cm325
ろ過度μm5
質量kg0.5
付属品圧力計標準装備
ブラケット標準装備
オプション-

※圧力が0.05MPa以下になると自動的にドレンを排出します。

性能・試験情報

8Aの流量特性

10Aの流量特性

8Aの流量特性
10Aの流量特性

注意・禁止事項

  • ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
  • ご使用にさいしては、使用圧力範囲、定格電圧をお守りください。
  • 明記されている仕様以外の条件や危険物が存在する環境下では使用しないでください。
  • 分解、組立て時は必ず配管内の圧縮空気を全て抜いてください。
  • 点検等で分解を行う場合は、充分な空気圧の知識と経験を持った人が行ってください。

型番リスト

型番
接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc1/4

1個

6,420( 7,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc3/8

1個

6,489( 7,138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力計・ブラケットを標準装備した、軽量・コンパクトシリーズのFRLユニット。
【特長】
・エアフィルタとレギュレータを一体化し、圧縮空気のゴミ・油分・水を除去し、圧力を調整する。
【用途】
・エア機器に供給する圧縮空気の調圧・調質。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT0F

エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT0F

    エアユニット用圧力計

    エアユニット用圧力計

      ソフトスタートアップバルブ AV2000・3000・4000・5000シリーズ

      ソフトスタートアップバルブ AV2000・3000・4000・5000シリーズ

        エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

        エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

          【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

          【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

            エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6

            エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6

              大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

              大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

                調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

                  GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

                  GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

                    フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

                    フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

                      FRLコンパクトユニット 同軸型

                      FRLコンパクトユニット 同軸型

                        GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

                        GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

                          FRLユニット 3点セット

                          FRLユニット 3点セット

                            メーカー 日本精器 トラスコ中山 SMC 日本精器 CKD 日本精器 コガネイ コガネイ AirTAC(エアタック) CKD トラスコ中山 AirTAC(エアタック) トラスコ中山
                            通常価格 6,420円 1,495円 368円 7,697円 4,474円 13,899円 12,200円 4,599円 4,953円 - 7,904円 2,408円 11,663円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ その他関連部品 - フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ - その他関連部品 フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア - - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            フィルタ ろ過度 5μm - - 5μm 5μm 5μm - - - - 5μm - 5μm
                            圧力計 標準圧力計付 - - 標準圧力計付 - 標準圧力計付 - - - - 標準圧力計付 - 標準圧力計付
                            リリーフ機構 リリーフ - - リリーフ リリーフ(標準) リリーフ ノンリリーフ - ノンリリーフ - - ノンリリーフ -

                            エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT0Fのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            歯科用コンプレッサーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/07
                            エアーレギュレーターは各メーカー色々試しましたが性能とコスト面に関してはこの商品はとても優れていると思います。
                            エアー回路の圧力が解放されるとドレンが排出されるのも良い所です。
                            コンプレッサーの電源ON時にドレンの弁が閉まる仕組みですが、エアー回路に圧力が僅かでもかかるとすぐにドレンの弁が閉まります。
                            他社製品でオートドレンの物は排出弁を閉めるのに結構な圧力が必要となる物が多く、それと比較するととても使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました