金属ボトルを標準装備した省スペースのモジュラーシリーズのFRLユニット。【特長...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
BN-3RT5Fの外観
BN-3RT5Fの寸法図
(単位:mm)
型番 | BN-3RT5F | |||
---|---|---|---|---|
呼径 | 8A | 10A | 15A | |
管接続口径 | Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
使用流体 | - | 空気 | ||
使用圧力 | MPa | 0.05~1.0(0.15~0.85) | ||
設定圧力範囲 | MPa | 0.05~0.85(0.15~0.85) | ||
耐圧力 | MPa | 1.5 | ||
周囲温度 | ℃ | 5~60 | ||
ドレン貯液量 | cm3 | 80 | ||
ろ過度 | μm | 5 | ||
質量 | kg | 0.9 | ||
付属品 | 圧力計 | 標準装備 | ||
ブラケット | 標準装備 | |||
オプション | オートドレン |
※圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
8Aの流量特性
10Aの流量特性
15Aの流量特性
型番 |
接続口径 |
ドレンコック |
最高使用圧力(MPa) |
トラスココード |
使用圧力(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Rc1/4
|
マニュアル
|
1
|
215-5818
|
0.05~1.0
| 1個 | 7,997円(
8,797円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc3/8
|
マニュアル
|
1
|
215-5826
|
0.05~1.0
| 1個 | 7,697円(
8,467円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc1/2
|
マニュアル
|
1
|
215-5834
|
0.05~1.0
| 1個 | 7,697円(
8,467円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
金属ボトルを標準装備した省スペースのモジュラーシリーズのFRLユニット。
【特長】
・フィルタと減圧弁とルブリケータを一体にした。
・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去し、圧力を調整して、かつ、圧縮空気中に油分を供給。
・金属ボトルを標準装備。
・液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
【用途】
・エア機器に供給する圧縮空気の調圧・調質・給油。