(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,899円 ~ 13,979円
税込価格
14,189円 ~ 15,377円

圧力スイッチの接続が可能なFRLユニット。【特長】・フィルタと減圧弁とルブリケ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

PLユニット BN-25T5の仕様

PLユニット BN-25T5の外観

PLユニット BN-25T5の外観

PLユニット BN-25T5の寸法図

PLユニット BN-25T5の寸法図

PLユニット BN-25T5のブラケット部の寸法

PLユニット BN-25T5のブラケット部の寸法

オートドレンの寸法図

オートドレンの寸法図

製品仕様

型番BN-25T5
シリーズ
呼径8A10A15A
管接続口径Rc1/43/81/2
使用流体空気
使用圧力Mpa0.05~1.0(0.15~1.0)
設定圧力範囲Mpa0.05~0.85(0.15~0.85)
耐圧力Mpa1.5
周囲温度5~60
貯油量cm3200
ドレン貯液量cm380
ろ過度μm5
質量kg1.5
単品型番フィルタ付レギュレータBN-3RT5F
ルブリケータBN-23T5
付属品圧力計標準装備
ブラケット標準装備
オプションオートドレン・圧力スイッチ
  • ※ 圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。

流量特性

8Aの流量特性

8Aの流量特性

10Aの流量特性

10Aの流量特性

15Aの流量特性

15Aの流量特性

型番リスト

型番
接続口径
ドレンコック
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc1/4
マニュアル
215-5877

1個

13,979( 15,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc3/8
マニュアル
215-5885

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/2
マニュアル
215-5893

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力スイッチの接続が可能なFRLユニット。
【特長】
・フィルタと減圧弁とルブリケータを一体にした。
・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去し、圧力を調整して、かつ、圧縮空気中に油分を供給。
・モジュラタイプでコンパクト。
・専用アタッチメントで、各ユニットを簡単に確実に接続。
・金属ボトルを標準装備。
・液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
・圧力スイッチの接続が可能。
【用途】
・エア機器に供給する圧縮空気の調圧・調質・給油。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

    エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6

    エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6

      F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

      F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

          エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

          エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

            大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

            大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

              GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

              GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

                F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDM

                F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDM

                  フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

                  フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

                    W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

                    W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

                      W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                      W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                        F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

                        F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

                          GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

                          GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

                            メーカー 日本精器 日本精器 コガネイ AirTAC(エアタック) 日本精器 コガネイ AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) コガネイ CKD CKD CKD AirTAC(エアタック)
                            通常価格 12,899円 13,899円 9,725円 4,953円 7,697円 12,200円 3,820円 5,208円 5,614円 - - - 1,124円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   8日目~   3日目~  
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ - フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ+ミストフィルタ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ -
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            フィルタ ろ過度 5μm 5μm 5μm - 5μm - - 5 5μm - - - -
                            圧力計 標準圧力計付 標準圧力計付 - - 標準圧力計付 - - 標準圧力計付 - - - - -
                            リリーフ機構 リリーフ リリーフ - ノンリリーフ リリーフ ノンリリーフ ノンリリーフ - リリーフ - - - ノンリリーフ

                            エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト