圧力計・ブラケットを標準装備した、省スペースでモジュラタイプのF・R・Lユニッ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
BN-25T6の外観
ドレン排出/配管口径
※ブラケットは別売です。
型番 | BN-25T6 | |||
---|---|---|---|---|
呼径 | 8A | 10A | 15A | |
管接続口径 | Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
使用流体 | - | 空気 | ||
使用圧力 | MPa | 0.05~1.0 (0.15~1.0) | ||
設定圧力範囲 | MPa | 0.05~0.85(0.15~0.85) | ||
耐圧力 | MPa | 1.5 | ||
周囲温度 | ℃ | 5~60 | ||
貯油量 | cm3 | 200 | ||
ドレン貯液量 | cm3 | 80 | ||
ろ過度 | μm | 5 | ||
質量 | kg | 1.9 | ||
単品型番 | エアフィルタ | BN-27T5(BN-27T5D) | ||
レギュレータ | BN-3RT5 | |||
ルブリケータ | BN-23T5 | |||
付属品 | 圧力計 | 標準装備 | ||
ブラケット | 標準装備 | |||
オプション | オートドレン 圧力スイッチ |
*BN-25T6は圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
(単位:mm)
BN-25T6の寸法図1
BN-25T6の寸法図2
ブラケット部の寸法図
オートドレンの寸法図
8Aの流量特性
10Aの流量特性
15Aの流量特性
型番 |
接続口径 |
ドレンコック |
トラスココード |
使用圧力(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Rc1/4
|
マニュアル
|
215-5842
|
0.05~1.0
| 1個 | 13,899円(
15,289円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc3/8
|
マニュアル
|
215-5851
|
0.05~1.0
| 1個 | 13,899円(
15,289円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc1/2
|
マニュアル
|
215-5869
|
0.05~1.0
| 1個 | 13,899円(
15,289円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
圧力計・ブラケットを標準装備した、省スペースでモジュラタイプのF・R・Lユニット。
【特長】
・フィルタと減圧弁とルブリケータを一体にしたF・R・Lユニット。
・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去し、圧力を調整して、かつ、圧縮空気中に油分を供給。
・専用アタッチメントで、各ユニットを簡単に確実に接続。
・金属ボトルを標準装備。
・液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
・圧力スイッチの接続が可能。
【用途】
・エア機器に供給する圧縮空気の調圧・調質・給油。