(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPDR-LA40-15R-2
ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ LEDショウメイ リング OPDR-LA

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ OPDR-LA40-15R-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,536円
税込単価
31,390円

エッジ抽出や光沢面の傷検査に最適なローアングルリング照明。大きく傾斜をつけた実...

詳細情報を確認する

OPDR-LA40-15R-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ Alt:外形図01

OPDR-LA40-15_-2

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ Alt:外形図02

OPDR-LA50-24_-2

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ Alt:外形図03

OPDR-LA74-48_-2

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ Alt:外形図04

OPDR-LA100-68_-3

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ Alt:外形図05

OPDR-LA120-70_-3

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ Alt:外形図06

OPDR-LA140-108_-3

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ Alt:外形図07

OPDR-LA200-170_-3

規格表

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ 規格表01
  • R:赤(660nm)
  • □=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm)
  • 入力電圧:DC12V
  • 照明型式から外形寸法が判ります。OPDR-LA○○-○○が(外径-内径)となります。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPDR-LA40-15R-2

30.1~50
40
1.1~2
1.5
5~20
15
15.1~20
16
36
10

1個

28,536( 31,390円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エッジ抽出や光沢面の傷検査に最適なローアングルリング照明。
大きく傾斜をつけた実装基板に高輝度LEDをリング形状に実装し、至近距離で集光できるように設計しています。
ワークの至近距離に設置し、ワークに斜めからの光を当てることで表明の凹凸がはっきり見えます。
オプションの拡散リングを取り付けると均一性が向上します。
【特長】
・ワークに対して浅い角度から照射し、表面の傷などを抽出できる照明。
・斜め方向から照射して映り込みを抑制し、散乱率の差を抽出する。
【用途】
・レーザー等の刻印読取。
・BGAの半田ボール検査。
・ウエハーやガラス基板の傷、汚れ検査。
・基板、シートのエッジ検査。
・その他、エッジ抽出の検査用途。

カタログ

OPDR-LA40-15R-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズの型番OPDR-LA40-15R-2のページです。
型番OPDR-LA40-15R-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

    水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

    水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

      ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

      ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

            LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

            LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

              直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

              直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                  狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                  狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                      直下式透過照明 UDBシリーズ

                      直下式透過照明 UDBシリーズ

                        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                          疑似同軸照明 USCOシリーズ

                          疑似同軸照明 USCOシリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) シーシーエス U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY
                            通常価格 28,536円 62,743円 28,536円 32,762円 56,998円 89,998円 91,783円 70,769円 62,317円 104,999円 58,140円 38,760円 78,328円
                            通常出荷日 17日目   17日目~   17日目   17日目   5日目~   5日目~   14日目~   9日目~   5日目~   5日目~   4日目   4日目   4日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 バックライト形 リング形 バックライト形 リング形 バックライト形
                            照射方向 斜光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 斜光 同軸落射 斜光 バックライト - 同軸落射
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 拡散光 直射光 直射光 反射光 直射光 面発光 集光 反射光

                            ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPDR-LA120-70B-3
                            OPDR-LA120-70R-3
                            OPDR-LA120-70W-3
                            OPDR-LA40-15W-2
                            OPDR-LA50-24B-2
                            OPDR-LA50-24R-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            LED数

                            135,772円

                            ( 149,349円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10100.1~1301206.1~86.950.1~707020.1~3021114(3列)

                            104,915円

                            ( 115,407円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10100.1~1301208.1~109.250.1~707020.1~3021228(3列)

                            135,772円

                            ( 149,349円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10100.1~1301206.1~86.950.1~707020.1~3021114(3列)

                            45,434円

                            ( 49,977円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1030.1~50402.1~32.25~201515.1~201636

                            69,943円

                            ( 76,937円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1030.1~50502.1~32.920.1~302415.1~201848(2列)

                            49,564円

                            ( 54,520円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1030.1~50501.1~2220.1~302415.1~201848(2列)

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました