(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面実装式バックライト OPSMシリーズ

表面実装式バックライト OPSMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,303円 ~ 132,686円
税込価格
19,033円 ~ 145,955円

薄型高輝度の面発光バックライト。チップLEDを面実装したバックライト照明です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

表面実装式バックライト OPSMシリーズ 外形図-1
表面実装式バックライト OPSMシリーズ 外形図-2
表面実装式バックライト OPSMシリーズ 外形図-3

製品仕様

型番発光色LED数消費電力[W]質量[g]
OPSM-32X32R-T
OPSM-32X32□-T

白、青
36
30
1.1
1.8
30
35
OPSM-62X32R-T
OPSM-62X32□-T

白、青
72
60
2.2
3.6
50
55
OPSM-62X62R-T
OPSM-62X62□-T

白、青
144
120
4.4
7.2
65
75
OPSM-92X32R-T
OPSM-92X32□-T

白、青
108
90
3.3
5.4
50
60
OPSM-92X62R-T
OPSM-92X62□-T

白、青
216
180
6.5
10.8
80
90
OPSM-92X92R-T
OPSM-92X92□-T

白、青
324
270
9.8
16.2
110
125
OPSM-122X32R-T
OPSM-122X32□-T

白、青
144
120
4.4
7.2
50
60
OPSM-122X62R-T
OPSM-122X62□-T

白、青
288
240
8.7
14.4
95
110
OPSM-122X92R-T
OPSM-122X92□-T

白、青
432
360
13.0
21.6
135
155
OPSM-122X122R-T
OPSM-122X122□-T

白、青
576
480
17.3
28.8
170
200
OPSM-152X122R-T
OPSM-152X122□-T

白、青
720
600
21.6
18+18
230
260
OPSM-182X122R-T
OPSM-182X122□-T

白、青
864
720
26.0
22+22
300
350
OPSM-212X122R-T
OPSM-212X122□-T

白、青
1,008
840
30.0
25+25
380
450
  • R:赤(635nm)
  • □=W:白(7,000K)、B:青(470nm)
  • OPSM-○○×○○が発光面寸法となります。
  • 入力電圧:DC12V

使用例

設置イメージ

表面実装式バックライト OPSMシリーズ 設置イメージ図

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40.1~60
48
30.1~50
34
1.1~2
1.8
5~15
15
30
10

1個

43,370( 47,707円 )

17日目

40.1~60
48
30.1~50
34
1.1~2
1.1
5~15
11
36
10

1個

17,303( 19,033円 )

17日目

40.1~60
48
30.1~50
34
1.1~2
1.8
5~15
15
30
10

1個

43,370( 47,707円 )

17日目

40.1~60
48
50.1~80
64
3.1~4
3.6
5~15
15
60
10

1個

81,258( 89,384円 )

17日目

40.1~60
48
50.1~80
64
2.1~3
2.2
5~15
11
72
10

1個

24,309( 26,740円 )

17日目

40.1~60
48
50.1~80
64
3.1~4
3.6
5~15
15
60
10

1個

81,258( 89,384円 )

17日目

60.1~80
78
50.1~80
64
6.1~8
7.2
5~15
15
120
10

1個

92,572( 101,829円 )

17日目

60.1~80
78
50.1~80
64
4.1~5
4.4
5~15
11
144
10

1個

40,779( 44,857円 )

17日目

60.1~80
78
50.1~80
64
6.1~8
7.2
5~15
15
120
10

1個

92,572( 101,829円 )

17日目

100.1~150
114
50.1~80
34
5.1~6
5.4
5~15
15
90
10

1個

86,400( 95,040円 )

17日目

100.1~150
114
30.1~50
34
3.1~4
3.3
5~15
11
108
10

1個

32,762( 36,038円 )

17日目

100.1~150
114
30.1~50
34
5.1~6
5.4
5~15
15
90
10

1個

86,400( 95,040円 )

17日目

100.1~150
114
50.1~80
64
10.1~20
10.8
5~15
15
180
10

1個

132,686( 145,955円 )

17日目

100.1~150
114
50.1~80
64
6.1~8
6.5
5~15
11
216
10

1個

54,515( 59,967円 )

17日目

100.1~150
114
50.1~80
64
10.1~20
10.8
5~15
15
180
10

1個

132,686( 145,955円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型高輝度の面発光バックライト。
チップLEDを面実装したバックライト照明です。
チップLEDを高密度に実装していますので、高均一な光が得られ透過照明に最適です。
【特長】
・チップLEDを面実装し拡散版で均一光にした面照射。
・ワークをバックライトで照射し、シルエットで形状判断する等に使用。
【用途】
・電子部品の寸法、形状検査。
・リードフレームの寸法、形状検査。
・液晶パネルの点灯検査。
・ICのリード検査。
・ガラス基板のアライメントマーク、2D認識。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面実装式バックライト OPSMシリーズ

表面実装式バックライト OPSMシリーズ

    透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

    透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

      LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

      LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

        エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

        エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

          LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

          LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

            LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

              画像処理用LED照明 バックライトタイプ

              画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                直下式透過照明 UDBシリーズ

                直下式透過照明 UDBシリーズ

                  センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                  センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                    チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ

                    チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ

                      直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ

                      直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ

                        疑似同軸照明 USCOシリーズ

                        疑似同軸照明 USCOシリーズ

                          フルカラー照明 RGBシリーズ

                          フルカラー照明 RGBシリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー 日進電子工業 アイテックシステム オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス ミスミ U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー
                            通常価格 17,303円 54,792円 35,434円 35,933円 27,002円 157,000円 36,000円 58,140円 34,877円 11,098円 433,334円 78,328円 125,053円
                            通常出荷日 17日目   14日目~   5日目~   19日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   5日目~   10日目~   4日目   19日目  
                            光種類 可視光 - - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 可視光
                            本体種類 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 角型 バックライト形 バックライト形 バックライト形 同軸落射形 バックライト形 バックライト形
                            照射方向 バックライト 垂直投光 バックライト バックライト バックライト 斜光 バックライトタイプ バックライト バックライト バックライト 垂直投光 同軸落射 -
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 面発光 面発光 面発光 面発光 面発光 拡散光 面発光 面発光 - 面発光 面発光 反射光 面発光

                            表面実装式バックライト OPSMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました