(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPDR-50-28B
ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ LEDショウメイ リング OPDR

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ OPDR-50-28B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,743円
税込単価
69,017円

中心部に集光することで高輝度化。【特長】・ワークに対して一定距離に集光し高輝度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OPDR-50-28B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図01

OPDR-32-10_

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図02

OPDR-38-15_

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図03

OPDR-50-28_

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図04

OPDR-66-36_

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図05

OPDR-70-39_

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図06

OPDR-90-50_

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図07

OPDR-110-60_

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ Alt:外形図08

OPDR-140-95_

 

規格表

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ 規格表01
  • R:赤(660nm)
  • □=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm)
  • 入力電圧:DC12V
  • 照明型式から外形寸法が判ります。OPDR-LA○○-○○が(外径-内径)となります。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPDR-50-28B

30.1~50
50
2.1~3
2.7
20.1~30
28
15.1~20
16
45
10

1個

62,743( 69,017円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中心部に集光することで高輝度化。
【特長】
・ワークに対して一定距離に集光し高輝度照射を実現
・リング外周から集光するため均一度性が高い
・照明のサイズに応じて、広範囲を照射することが可能。
・ワークの反射率の差による撮像に有効

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

OPDR-50-28Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズの型番OPDR-50-28Bのページです。
型番OPDR-50-28Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

    フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

    フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

      ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

      ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

        無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

        無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

          赤外照明 IRシリーズ

          赤外照明 IRシリーズ

            紫外照明 UV-CANシリーズ

            紫外照明 UV-CANシリーズ

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                  センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

                  センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

                    水平対向リング照明 IDRA-Tシリーズ

                    水平対向リング照明 IDRA-Tシリーズ

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                        ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                        ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                          LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                          LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー 日進電子工業 オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY ミスミ
                            通常価格 28,536円 32,762円 28,536円 74,268円 33,792円 75,122円 62,743円 180,955円 43,198円 42,683円 31,884円 62,178円 28,600円
                            通常出荷日 17日目   17日目   17日目   15日目   17日目   15日目   17日目~   19日目   3日目   10日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 赤外線 紫外線 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 - - リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ
                            照射方向 斜光 垂直投光 斜光 - - - 斜光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 -
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 拡散光 - - 直射光 拡散光 直射光 直射光 直射光 集光 -

                            ダイレクトリング照明 OPDRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPDR-140-95B
                            OPDR-140-95R
                            OPDR-140-95W
                            OPDR-50-28R
                            OPDR-50-28W
                            OPDR-66-36B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            LED数

                            175,886円

                            ( 193,475円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10130.1~15014010.1~2010.870.1~1009520.1~3028180

                            155,315円

                            ( 170,847円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10130.1~15014010.1~2014.470.1~1009520.1~3028360

                            175,886円

                            ( 193,475円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10130.1~15014010.1~2010.870.1~1009520.1~3028180

                            41,303円

                            ( 45,433円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1030.1~50502.1~32.220.1~302815.1~201654

                            62,743円

                            ( 69,017円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1030.1~50502.1~32.720.1~302815.1~201645

                            111,086円

                            ( 122,195円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1050.1~80665.1~65.430.1~403615.1~202090

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました