(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPDB-14X11B
ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ LEDショウメイ バー OPDB

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ OPDB-14X11B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,421円
税込単価
29,063円

斜光照明やバックライトとして幅広く使用可能!【特長】・照射エリアに合わせて6サ...

詳細情報を確認する

OPDB-14X11B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図01

OPDB-14×11_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図02

OPDB-34×27_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図03

OPDB-50×15_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図04

OPDB-74×27_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図05

OPDB-82×15_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図06

OPDB-100×11_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図07

OPDB-100×15_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図08

OPDB-132×15_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図09

OPDB-140×11_

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図10

OPDB-14×11_-DF

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図11

OPDB-25×25_-DF

 
ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図121

OPDB-26×15_-DF

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図13

OPDB-50×48_-DF

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図14

OPDB-75×68_-DF

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図15

OPDB-186×30_-DF

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図16

OPDB-200×15_-DF

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ Alt:外形図17

OPDB-288×27_-DF

規格表

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ 規格表01
  • R:赤(660nm)
  • □=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm)
  • OPDB-○○×○○が発光面寸法となります。
  • 入力電圧:DC12V
  • 形式末尾に”DF”とあるものは、標準で拡散版が付属となります。

型番リスト

型番
発光色
照射方向
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPDB-14X11B

斜光
25.1~40
36
10~30
14
0.1~1
0.4
5~15
12
6
10

1個

26,421( 29,063円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

斜光照明やバックライトとして幅広く使用可能!
【特長】
・照射エリアに合わせて6サイズのラインナップから選択
・可動ナットで取付位置フリー
・可動式ナットの採用により、取付治具との調整が容易になります
・長距離照射でも高照度を実現
・設置角度の調整により、最適な位置なから照射が可能
・設置自由度が高く、様々な用途に対応
・拡散板装着で、高輝度な面照明としても使用可能

カタログ

OPDB-14X11Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズの型番OPDB-14X11Bのページです。
型番OPDB-14X11Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

    バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

    バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

          高輝度バー照明 OPBシリーズ

          高輝度バー照明 OPBシリーズ

            直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

            直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

              直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

              直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                透過照明 ライン型 TAシリーズ

                透過照明 ライン型 TAシリーズ

                  フルカラー照明 RGBシリーズ

                  フルカラー照明 RGBシリーズ

                    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                        直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                        直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                          LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                          LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                            メーカー オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) アイテックシステム シーシーエス オプテックス・エフエー 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アイテックシステム 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 20,082円 12,805円 25,035円 29,999円 36,001円 50,540円 20,593円 173,047円 125,053円 34,877円 20,593円 189,903円 41,999円
                            通常出荷日 17日目   10日目~   8日目~   5日目~   4日目   9日目~   5日目~   19日目   19日目   3日目~   5日目~   19日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 可視光 - - - 可視光 可視光 - 可視光 赤外線
                            本体種類 バー形 - バー形 バー形 バー形 バー形 ライン形 ライン形 バックライト形 バックライト形 ライン形 ライン形 バー形
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 - 拡散光 直射光 拡散光 直射光 拡散光 直射光 面発光 - 拡散光 集光 直射光
                            入力電圧 DC12V - - - DC12V - - - - - - - -

                            ダイレクトバー照明 OPDBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPDB-100X15B
                            OPDB-100X15R
                            OPDB-100X15W
                            OPDB-14X11R
                            OPDB-14X11W
                            OPDB-25X25B-DF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 照射方向 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            LED数

                            84,343円

                            ( 92,777円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10斜光100.1~15011010~30184.1~54.420.1~3020.572

                            43,200円

                            ( 47,520円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10斜光100.1~15011010~30182.1~32.920.1~3020.572

                            84,343円

                            ( 92,777円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10斜光100.1~15011010~30184.1~54.420.1~3020.572

                            20,082円

                            ( 22,090円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10斜光25.1~403610~30140.1~10.35~15126

                            26,421円

                            ( 29,063円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10斜光25.1~403610~30140.1~10.45~15126

                            49,564円

                            ( 54,520円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10斜光25.1~403510~30282.1~32.230.1~4030.536

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました