(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPSM-32X32IR850
赤外照明 IRシリーズ LEDショウメイ セキガイ IR

赤外照明 IRシリーズ OPSM-32X32IR850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,792円
税込単価
37,171円

高い透過性の赤外波長特性を活かした検査用途に。【特長】・文字や柄を透過する外観...

詳細情報を確認する

OPSM-32X32IR850 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

赤外照明 IRシリーズ 外形図-1
赤外照明 IRシリーズ 外形図-2

製品仕様

リング照明

バー照明

型番消費電力[W]質量[g]
OPDR-50-28IR-8502.235
OPDR-90-50IR-8504.495
  • 入力電圧:DC12V
型番消費電力[W]質量[g]
OPDB-50X15IR-8501.545
OPDB-74X27IR-8502.890
OPDB-132X15IR-8503.990
  • 入力電圧:DC12V

同軸照明

バックライト照明

型番消費電力[W]質量[g]
OPCX-40IR8502.0180
  • 入力電圧:DC12V
型番消費電力[W]質量[g]
OPSM-32X32IR8501.040
OPSM-62X62IR8503.980
OPSM-92X92IR8508.7130
OPSM-H25X30IR8502.035
OPSM-H66X60IR8507.5100
OPSM-H108X114IR85014.7210
OPSM-H150X142IR85024.0310
OPEM-50X50IR-8502.0120
OPEM-100X80IR-8503.4300
  • 入力電圧:DC12V

型番リスト

型番
本体種類
照射方向
照射光種類
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPSM-32X32IR850

バックライト形
バックライト
直射光
-
-
25.1~40
34
30.1~50
48
0.1~1
1
-
-
15.1~20
18.5
10

1個

33,792( 37,171円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い透過性の赤外波長特性を活かした検査用途に。
【特長】
・文字や柄を透過する外観検査などに最適

カタログ

 

OPSM-32X32IR850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外照明 IRシリーズの型番OPSM-32X32IR850のページです。
型番OPSM-32X32IR850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外照明 IRシリーズ

赤外照明 IRシリーズ

    バー照明 UBシリーズ

    バー照明 UBシリーズ

      ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

      ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

        紫外照明

        紫外照明

          LED紫外照明 UVシリーズ

          LED紫外照明 UVシリーズ

            ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

            ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

              無影リング照明 UNSシリーズ

              無影リング照明 UNSシリーズ

                バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                  LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                  LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                    LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                    LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                      白色LED 照明装置

                      白色LED 照明装置

                        疑似同軸照明 USCOシリーズ

                        疑似同軸照明 USCOシリーズ

                          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー シーシーエス オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス ミラック光学 U-TECHNOLOGY シーシーエス
                            通常価格 33,792円 23,418円 38,760円 229,327円 104,999円 28,536円 66,215円 12,805円 78,000円 29,999円 32,940円 78,328円 56,998円
                            通常出荷日 17日目   4日目   4日目   19日目   5日目~   17日目   4日目   10日目~   5日目~   5日目~   3日目   4日目   5日目~  
                            光種類 赤外線 可視光 可視光 紫外線 紫外線 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式

                            赤外照明 IRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPDB-132X15IR-850
                            OPDB-50X15IR-850
                            OPDB-74X27IR-850
                            OPDR-50-28IR-850
                            OPDR-90-50IR-850
                            OPSM-62X62IR850
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体種類 照射方向 照射光種類 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)

                            75,240円

                            ( 82,764円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10バー形斜光直射光--100.1~15014210~30183.1~43.9--20.1~3020.5

                            37,767円

                            ( 41,544円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10[リング形] リング形斜光直射光--40.1~606010~30181.1~21.5--20.1~3020.5

                            62,370円

                            ( 68,607円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10バー形斜光直射光--80.1~1008610~30302.1~32.4--20.1~3020.5

                            49,500円

                            ( 54,450円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10[リング形] リング形斜光直射光30.1~5050----2.1~32.220.1~302815.1~2016

                            91,080円

                            ( 100,188円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10[リング形] リング形斜光直射光80.1~10090----4.1~54.440.1~505020.1~3020.5

                            77,116円

                            ( 84,828円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10バックライト形バックライト直射光--60.1~806450.1~80783.1~43.9--15.1~2018.5

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました