(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPS2-14W
スポット照明 OPS/OPHSシリーズ LEDショウメイ スポット OPS/OPHS

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ OPS2-14W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,082円
税込単価
22,090円

高輝度小型同軸/スポット照明。【特長】・OPHSは放熱性に優れたアルミ筐体・フ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

OPS2-14W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ Alt:外形図01

OPS2-14_

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ Alt:外形図02

OPS3-14_

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ Alt:外形図03

OPHS5-C21_

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ Alt:外形図04

OPHS-SP30_

規格表

OPSシリーズ

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ 規格表01

・R:赤(635nm)
・OPS2-14W:白(7000K)、OPS3-14W:白(5,000K)
・□=B:青(465nm)、G:緑(525nm)

OPHSシリーズ

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ 規格表02

・R:赤(640nm)
・□=W:白(6,500K)、B:青(470nm)、G:緑(530nm)
・OPHSシリーズはアダプタを使用することで、DC12V出力の電源(OPPD、OPPE、OPPW)に接続可能です。

OPHS-SPシリーズ

スポット照明 OPHS-SPシリーズ 規格表03

・R:赤(635nm)
・□=W:白(6,500K)、B:青(470nm)、G:緑(520nm)
・OPHS-SP30シリーズは、アダプタを使用することで、DC12V出力の電源(OPPD,OPPF,OPPE,OPPCW)に接続可能です。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPS2-14W

14
0.1~1
0.24
30.1~40
32
10

1個

20,082( 22,090円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度小型同軸/スポット照明。
【特長】
・OPHSは放熱性に優れたアルミ筐体・フィン構造を採用し、高輝度発光により高倍率・高速検査に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

OPS2-14Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット照明 OPS/OPHSシリーズの型番OPS2-14Wのページです。
型番OPS2-14Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

    スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

    スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

      LED環状照明具(OB-3・5用)

      LED環状照明具(OB-3・5用)

        LED環状照明具(OB-1・2・3用)

        LED環状照明具(OB-1・2・3用)

          センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

          センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

            センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

            センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

              スポット照明

              スポット照明

                水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                  ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                  ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                    紫外照明 UV-CANシリーズ

                    紫外照明 UV-CANシリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                        センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

                        センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

                          LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                          LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー 日進電子工業 中央精機 中央精機 オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー ミスミ オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー シーシーエス
                            通常価格 20,082円 97,223円 13,899円 14,899円 31,884円 43,198円 47,000円 62,743円 28,536円 75,122円 33,792円 40,273円 36,000円
                            通常出荷日 17日目   14日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 17日目~   17日目   15日目   17日目   3日目   5日目  
                            光種類 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 紫外線 赤外線 可視光 可視光
                            本体種類 スポット形 スポット形 リング形 リング形 リング形 リング形 スポット形 リング形 リング形 - - スポット形 ドーム形
                            照射方向 同軸落射 垂直投光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 - - 垂直投光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド
                            照射光種類 直射光 集光 直射光 直射光 直射光 直射光 集光 直射光 直射光 - - 面発光 集光

                            スポット照明 OPS/OPHSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPS2-14B
                            OPS3-14R
                            OPS3-14W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)

                            20,082円

                            ( 22,090円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10140.1~10.2430.1~4032

                            31,886円

                            ( 35,075円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10140.1~1120.1~3022

                            32,762円

                            ( 36,038円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10140.1~1120.1~3022

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました