(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPDR-H78-46B-1
水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ LEDショウメイ リング OPDR-H

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H78-46B-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
75,086円
税込単価
82,595円

水平方向からの照射で凹凸をさらに強調。高輝度LEDを水平に円周中心に向けて実装...

詳細情報を確認する

OPDR-H78-46B-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

OPDR-H78-46_-1

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H78-46_-1外形図

OPDR-H84-54_-1

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H84-54_-1外形図

OPDR-H96-60_-1

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H96-60_-1外形図

OPDR-H122-92_-1

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H122-92_-1外形図

OPDR-H152-114_-1

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H152-114_-1外形図

OPDR-H176-140_-1

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H176-140_-1外形図

OPDR-H206-170_-1

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ OPDR-H206-170_-1外形図

製品仕様

型番発光色LED数消費電力[W]質量[g]
OPDR-H78-46R-1482.080
OPDR-H78-46□-1白、青2.9
OPDR-H84-54R-1482.085
OPDR-84-54□-1白、青2.9
OPDR-H96-60R-1602.490
OPDR-H96-60□-1白、青3.6
OPDR-H122-92R-1783.2125
OPDR-H122-92□-1白、青4.7
OPDR-H152-114R-1963.9175
OPDE-H152-114□-1白、青5.8
OPDR-H176-140R-11204.8200
OPDR-H176-140□-1白、青7.2
OPDR-H206-170R-11445.8220
OPDR-H206-170□-1白、青8.7

R:赤(660nm)
□=W:白(7000K)、B:青(470nm)
入力電圧:DC12V
照明型式から外形寸法が判ります。OPDR-H○○-○○が(外径-内径)となります。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
LED数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPDR-H78-46B-1

-
78
2.1~3
2.9
40.1~50
46
48
10

1個

75,086( 82,595円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水平方向からの照射で凹凸をさらに強調。
高輝度LEDを水平に円周中心に向けて実装しています。
【特長】
・超ローアングル照射により、表面の微細な傷やエッジを強調できる照明。
【用途】
・BGAの半田ボール検査。
・ウエハーやガラス基板の傷、汚れ検査。
・その他、エッジ抽出の検査用途。

カタログ

OPDR-H78-46B-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズの型番OPDR-H78-46B-1のページです。
型番OPDR-H78-46B-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

    ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

    ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

      疑似同軸照明 USCOシリーズ

      疑似同軸照明 USCOシリーズ

        直下式透過照明 UDBシリーズ

        直下式透過照明 UDBシリーズ

          LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

          LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

            ダイレクトバー照明

            ダイレクトバー照明

              LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

              LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                  LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

                  LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

                    ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                    ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                      エッジ式透過照明 UEBシリーズ

                      エッジ式透過照明 UEBシリーズ

                        同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                        同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                          バー照明 UBシリーズ

                          バー照明 UBシリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY シーシーエス オプテックス・エフエー シーシーエス U-TECHNOLOGY シーシーエス U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY 日進電子工業 U-TECHNOLOGY
                            通常価格 62,743円 28,536円 78,328円 58,140円 29,999円 15,906円 88,002円 38,760円 66,000円 62,178円 17,765円 98,444円 23,418円
                            通常出荷日 17日目~   17日目   4日目   4日目   5日目~   17日目   5日目~   4日目   5日目~   4日目   4日目   19日目   4日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 バックライト形 バックライト形 バー形 バー形 同軸落射形 リング形 スポット形 リング形 バックライト形 バックライト形 バー形
                            照射方向 斜光 斜光 同軸落射 バックライト 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 - 垂直投光 斜光 バックライト 同軸落射 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 反射光 面発光 直射光 直射光 拡散光 集光 面発光 集光 面発光 反射光 集光

                            水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPDR-H122-92B-1
                            OPDR-H122-92R-1
                            OPDR-H122-92W-1
                            OPDR-H78-46R-1
                            OPDR-H78-46W-1
                            OPDR-H84-54B-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            LED数

                            124,458円

                            ( 136,904円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10100.1~1301224.1~54.770.1~1009278

                            87,429円

                            ( 96,172円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10100.1~1301223.1~43.270.1~1009278

                            101,894円

                            ( 112,083円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10100.1~1301224.1~54.770.1~1009278

                            62,743円

                            ( 69,017円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1050.1~80781.1~2240.1~504648

                            75,086円

                            ( 82,595円 )
                            1個 -

                            17日目

                            10-782.1~32.940.1~504648

                            87,429円

                            ( 96,172円 )
                            1個 -

                            17日目

                            1080.1~100842.1~32.950.1~705448

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました