(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN-3RT5-10
レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5 エアユニット レギュレータBN-3RT5

レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5 BN-3RT5-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,397円
税込単価
5,937円

省スペースのレギュレータ。【特長】・モジュラ接続が可能なレギュレータ。・一次圧...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    圧力計付
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • リリーフ機構:
    なし
  • ブリード機構:
    あり
  • 設定圧力(MPa):
    0.05~0.85
  • 使用圧力(MPa):
    0~1.0
  • 耐圧力(MPa):
    1.5
  • 周囲温度(℃):
    5~60

BN-3RT5-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

(単位:mm)

BN-3RT5の寸法図1

BN-3RT5の寸法図2

ブラケット部の寸法図

BN-3RT5の寸法図1
BN-3RT5の寸法図2
ブラケット部の寸法図

製品仕様

BN-3RT5の外観

配管口径

BN-3RT5の外観
  • BN-3RT5-8:Rc1/4
  • BN-3RT5-10:Rc3/8
  • BN-3RT5-15:Rc1/2

規格表

型番BN-3RT5BN-3R01BN-3R21
呼径8A10A15A8A10A15A20A25A8A
管接続口径Rc1/43/81/21/43/81/23/411/4
使用流体-空気
使用圧力MPa1.0 以下
設定圧力範囲MPa0.05~0.85
耐圧力MPa1.5
周囲温度5~60
質量Kg0.550.60.71.20.3
付属品圧力計標準装備別売別売
ブラケット標準装備別売別売

性能・試験情報

8Aの流量特性

10Aの流量特性

15Aの流量特性

8Aの流量特性
10Aの流量特性
15Aの流量特性

注意・禁止事項

  • ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
  • ご使用にさいしては、使用圧力範囲、定格電圧をお守りください。
  • 明記されている仕様以外の条件や危険物が存在する環境下では使用しないでください。
  • 分解、組立て時は必ず配管内の圧縮空気を全て抜いてください。
  • 点検等で分解を行う場合は、充分な空気圧の知識と経験を持った人が行ってください。

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-3RT5-10

3/8
3/8
215-5796

1個

5,397( 5,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースのレギュレータ。
【特長】
・モジュラ接続が可能なレギュレータ。
・一次圧力1.5MPaが可能。
【用途】
・圧縮空気を、使用空気圧機器に合わせた圧力に調整。

カタログ

 

BN-3RT5-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5の型番BN-3RT5-10のページです。
型番BN-3RT5-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

    ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

    ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

      レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21

      レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21

        リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

        リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

          ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

          ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

            レギュレータ ユニオン

            レギュレータ ユニオン

              リリーフ弁 B6061 シリーズ

              リリーフ弁 B6061 シリーズ

                パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

                  圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

                  圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

                    圧力調整弁 AP100

                    圧力調整弁 AP100

                      レギュレータ エルボ

                      レギュレータ エルボ

                        レギュレータ Rシリーズ

                        レギュレータ Rシリーズ

                          レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                          レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                            メーカー 日本精器 コガネイ 日本精器 CKD 日本ピスコ ミスミ CKD コガネイ 日本ピスコ SMC ミスミ コガネイ 日本精器
                            通常価格 5,397円 8,128円 2,689円 - 1,622円 2,160円 4,103円 1,772円 1,797円 211円 1,890円 4,297円 6,318円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ リリーフ弁 レギュレータ 圧力制御弁 - レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気 - 圧縮空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 標準 標準 標準 標準 逆止弁付 標準 標準 標準 逆止弁付 - 標準 - 標準
                            形状 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ ユニオン 標準 ワンタッチ継手形エルボ ワンタッチ継手形ストレート - エルボ 標準 標準
                            圧力計 圧力計付 - なし - なし - - なし なし - - 圧力計付 なし

                            レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            保全時の置換部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            生産設備品にて既存利用していたレギュレータに対し能力不足を感じていたため、過去に類似用途での利用実績があり、その良好な性能を既知し現行よりも機能向上が期待できる型番:BN-3RT5-15をメンテナンス時の置換部品として購入しました。際立って特質した商品という訳ではありませんが、当初想定した性能、使い勝手は十二分に実現できており、過不及無い満足感を得ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN-3RT5-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ トラスココード

                            5,397円

                            ( 5,937円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/21/2215-5800

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました