(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN-3R01-15
レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01 レギュレータBN-3R01

レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01 BN-3R01-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,318円
税込単価
6,950円

大容量ねじ込みのレギュレータ。【特長】・ダイヤフラムタイプの大容量な減圧弁。・...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • リリーフ機構:
    なし
  • ブリード機構:
    あり
  • 設定圧力(MPa):
    0.05~0.85
  • 使用圧力(MPa):
    0~1.0
  • 耐圧力(MPa):
    1.5
  • 周囲温度(℃):
    5~60

BN-3R01-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

(単位:mm)

BN-3R01の寸法図1

BN-3R01の寸法図2

ブラケット部の寸法図

BN-3R01の寸法図1
BN-3R01の寸法図2
ブラケット部の寸法図

製品仕様

BN-3R01の外観

配管口径

BN-3R01の外観
  • BN-3R01-8:Rc1/4
  • BN-3R01-10:Rc3/8
  • BN-3R01-15:Rc1/2
  • BN-3R01-20:Rc3/4
  • BN-3R01-25:Rc1

    ※圧力計・ブラケットは別売です。

規格表

製品仕様

型番BN-3RT5BN-3R01BN-3R21
呼径8A10A15A8A10A15A20A25A8A
管接続口径Rc1/43/81/21/43/81/23/411/4
使用流体-空気
使用圧力MPa1.0 以下
設定圧力範囲MPa0.05~0.85
耐圧力MPa1.5
周囲温度5~60
質量Kg0.550.60.71.20.3
付属品圧力計標準装備別売別売
ブラケット標準装備別売別売

寸法

呼径記号
dABDHH1H2H3LPS
8ARc1/47748801473511251756026
10ARc3/8
15ARc1/28046861603912151806036
20ARc3/487551001864813856907046
25ARc1

性能・試験情報

8Aの流量特性

10Aの流量特性

15Aの流量特性

8Aの流量特性
10Aの流量特性
15Aの流量特性

20Aの流量特性

25Aの流量特性

20Aの流量特性
25Aの流量特性
 

注意・禁止事項

  • ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
  • ご使用にさいしては、使用圧力範囲、定格電圧をお守りください。
  • 明記されている仕様以外の条件や危険物が存在する環境下では使用しないでください。
  • 分解、組立て時は必ず配管内の圧縮空気を全て抜いてください。
  • 点検等で分解を行う場合は、充分な空気圧の知識と経験を持った人が行ってください。

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-3R01-15

1/2
1/2
103-4430

1個

6,318( 6,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大容量ねじ込みのレギュレータ。
【特長】
・ダイヤフラムタイプの大容量な減圧弁。
・取付方法:標準。
・圧力タイプ:標準 (1.0MPa)。
【用途】
・圧縮空気を、使用空気圧機器に合わせた圧力に調整。

カタログ

 

BN-3R01-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01の型番BN-3R01-15のページです。
型番BN-3R01-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

    レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21

    レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21

      エア用減圧弁

      エア用減圧弁

        空気減圧弁 RRシリーズ

        空気減圧弁 RRシリーズ

          【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

          【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

            レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

            レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

              圧力調整弁 AP100

              圧力調整弁 AP100

                レギュレータ ユニオン

                レギュレータ ユニオン

                  レギュレータ エルボ

                  レギュレータ エルボ

                    リリーフ弁 B6061 シリーズ

                    リリーフ弁 B6061 シリーズ

                      エア用フィルター付減圧弁

                      エア用フィルター付減圧弁

                        レギュレータ Nシリーズ

                        レギュレータ Nシリーズ

                          5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

                          5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

                            メーカー 日本精器 日本精器 ミスミ アネスト岩田 CKD 日本精器 SMC ミスミ ミスミ CKD ミスミ CHELIC(チェリック) SMC
                            通常価格 6,318円 2,689円 3,160円 15,964円 10,195円 5,397円 211円 2,160円 1,890円 4,103円 1,190円 2,118円 100,001円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ その他 減圧弁 レギュレータ レギュレータ - レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 その他 レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気 - 圧縮空気 圧縮空気 空気 - エア用 空気 / 窒素 / ガス
                            レギュレータ種類 標準 標準 標準 標準 精密制御 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 電空
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - ユニオン エルボ 標準 標準 標準 標準
                            圧力計 なし なし - - - 圧力計付 - - - - - 圧力計付 -

                            レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            交換修理に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/01/29
                            ジャッキなどの空圧機器の整備時に圧力調整用に使っていたレギュレータが破損したので、その交換修理に使用しています。整備する空圧機器は空気消費量が多いのでこの商品としました。圧力計付きの設定がないので、別に購入しました。異常なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN-3R01-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ トラスココード

                            9,616円

                            ( 10,578円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            11103-4456

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました