幅35mmのコンパクトな減圧弁のレギュレータ。【特長】・ピストンタイプの減圧弁...
型番 | BN-3RT5 | BN-3R01 | BN-3R21 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | 8A | 10A | 15A | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 8A | |||||||
管接続口径 | Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | ||||||
使用流体 | - | 空気 | ||||||||||||||
使用圧力 | MPa | 1.0 以下 | ||||||||||||||
設定圧力範囲 | MPa | 0.05~0.85 | ||||||||||||||
耐圧力 | MPa | 1.5 | ||||||||||||||
周囲温度 | ℃ | 5~60 | ||||||||||||||
質量 | Kg | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | ||||||||||
付属品 | 圧力計 | 標準装備 | 別売 | 別売 | ||||||||||||
ブラケット | 標準装備 | 別売 | 別売 |
Loading...
幅35mmのコンパクトな減圧弁のレギュレータ。
【特長】
・ピストンタイプの減圧弁。
【用途】
・圧縮空気を、使用空気圧機器に合わせた圧力に調整。
BN-3R21-8で型番確定
レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21の型番BN-3R21-8のページです。
型番BN-3R21-8に関する仕様情報を記載しております。