(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QT用非常停止スイッチ QT-AES

QT用非常停止スイッチ QT-AES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,950円
税込単価
14,245円

QT-Aシリーズコントローラドライバの非常停止入力端子に使用する非常停止スイッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラ・ドライバ
  • 外形寸法:
    W68XD75XH105.5(突起部含まず)
  • 絶縁抵抗:
    100MΩ以上(DC500V メガにて)
  • 耐電圧:
    AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

QT用非常停止スイッチの詳細

QT用非常停止スイッチ QT-AES 商品イメージ

QT用非常停止スイッチ QT-AES 商品イメージ

製品仕様

  • 種類:コントローラオプション
  • 周囲温度/湿度:使用周囲温度-20~+70℃/保存周囲温度 -40~+70℃/35~85%RH
  • 外形寸法:W68mm×D75mm×H105.5mm(突起部含まず)
  • 質量:0.3kg
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V メガにて)
  • 耐電圧:AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)
  • 振動誤動作※:10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms 以内)
  • 機能スイッチ:非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付
  • ケーブル長:リード線長 2m
  • 適合機種:QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35

補足事項

  • ※ 1:氷結、結露のないこと。
  • ※ 2:誤動作1ms以内。

QT用非常停止スイッチの寸法

(単位:mm)

QT-AES 寸法図

QT-AES 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT-AES

1個

12,950( 14,245円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

QT-Aシリーズコントローラドライバの非常停止入力端子に使用する非常停止スイッチ。
【特長】
・端子台構造で容易に接続。
・非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除。
・使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定。
【用途】
・QT-Aシリーズコントローラドライバの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用。

カタログ

 

QT-AESで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QT用非常停止スイッチ QT-AESの型番QT-AESのページです。
型番QT-AESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QT用非常停止スイッチ QT-AES

QT用非常停止スイッチ QT-AES

    電磁ブレーキボックス

    電磁ブレーキボックス

      アイソレーションインターフェース QT-AT

      アイソレーションインターフェース QT-AT

        ハンディーターミナル DT100

        ハンディーターミナル DT100

          接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

          接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

            ステージ側切り離しケーブル 3m

            ステージ側切り離しケーブル 3m

              【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

              【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

                【自動】自動ステージ用ケーブル

                【自動】自動ステージ用ケーブル

                  【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

                  【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

                    DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                    DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                      ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

                      ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

                        【自動】自動ステージ用ドライバ

                        【自動】自動ステージ用ドライバ

                          24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

                          24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 駿河精機 中央精機 中央精機 ミスミ ミスミ ミスミ 駿河精機 駿河精機 ミスミ 駿河精機
                            通常価格 12,950円 34,533円 60,432円 30,000円 9,975円 8,897円 1,500円 6,480円 31,800円 2,047円 5,400円 14,300円 5,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   9日目   5日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目  
                            種類 コントローラ・ドライバ 制御機器関連部品 制御機器関連部品 コントローラ・ドライバ ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル コントローラ・ドライバ ケーブル ケーブル コントローラ・ドライバ 制御機器関連部品
                            外形寸法 W68XD75XH105.5(突起部含まず) W70XD80XH55(突起部含まず) W165XD115XH30(突起部含まず) - - - - - - - - - -
                            絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V メガにて) - - - - - - - - - - - -
                            耐電圧 AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間) - - - - - - - - - - - -

                            QT用非常停止スイッチ QT-AESのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の機器への使用は。
                            A
                            動作確認、保証はしていません。

                            自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました