(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁ブレーキボックス

電磁ブレーキボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,533円
税込単価
37,986円

QT-Aシリーズコントローラドライバで、電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うた...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電磁ブレーキボックスの詳細

電磁ブレーキボックス QT-BK 商品イメージ

電磁ブレーキボックス QT-BK 商品イメージ

製品仕様

  • 制御軸数:1軸
  • 種類:コントローラオプション
  • 入力電源:電圧範囲:DC24V±5%以内、電流容量:1A以上
  • 許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージなどが無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)
  • 周囲温度/湿度:10~40℃/20~80%(非結露)
  • 外形寸法:W70mm×D80mm×H55mm(ただし突起部含まず)
  • 質量:0.5kg
  • 機能:当社製自動Zステージの電磁ブレーキ制御
  • 適合機種:QT-ADL1、QT-ADM2、QT-AMH2、QT-ADM3、当社製電磁ブレーキ付き自動Zステージ

補足事項

  • ※ ACアダプタをご使用になる際は、必ず専用のものをご使用ください。

電磁ブレーキボックスの寸法

(単位:mm)

QT-BK 寸法図

QT-BK 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT-BK

1個

34,533( 37,986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

QT-Aシリーズコントローラドライバで、電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタ。
【特長】
・入出力は端子台構造となっているため容易に接続することが可能。
・非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除される仕様。
・電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用。

カタログ

 

QT-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ブレーキボックスの型番QT-BKのページです。
型番QT-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁ブレーキボックス

電磁ブレーキボックス

    アイソレーションインターフェース QT-AT

    アイソレーションインターフェース QT-AT

      ステージ側切り離しケーブル 3m

      ステージ側切り離しケーブル 3m

        QT専用ACアダプタ

        QT専用ACアダプタ

          USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

          USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

            ハンディーターミナル DT100

            ハンディーターミナル DT100

              ウェハホルダ

              ウェハホルダ

                【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

                【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

                  ガラスプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

                  ガラスプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

                    QT用非常停止スイッチ QT-AES

                    QT用非常停止スイッチ QT-AES

                      接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                      接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                        【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

                        【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

                          DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

                          DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 駿河精機 中央精機 ミスミ 中央精機 中央精機 中央精機 ミスミ 駿河精機
                            通常価格 34,533円 60,432円 8,897円 13,729円 2,897円 30,000円 37,000円 1,500円 9,497円 12,950円 9,975円 31,800円 1,984円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   4日目   9日目   4日目   18日目~   5日目   16日目~   3日目   4日目   5日目   3日目~  
                            種類 制御機器関連部品 制御機器関連部品 ケーブル 制御機器関連部品 ケーブル コントローラ・ドライバ 自動ステージ関連部品 ケーブル 自動ステージ関連部品 コントローラ・ドライバ ケーブル コントローラ・ドライバ ケーブル
                            制御軸 1軸 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法 W70XD80XH55(突起部含まず) W165XD115XH30(突起部含まず) - W53XD115XH38(突起部含まず) - - - - - W68XD75XH105.5(突起部含まず) - - -

                            電磁ブレーキボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の機器への使用は。
                            A
                            動作確認、保証はしていません。

                            自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました