(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイソレーションインターフェース QT-AT

アイソレーションインターフェース QT-AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,432円
税込単価
66,475円

QT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックス。【特長...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アイソレーションインターフェースの詳細

アイソレーションインターフェース QT-AT 商品イメージ

アイソレーションインターフェース QT-AT 商品イメージ

製品仕様

  • 種類:コントローラオプション
  • 外部電源電圧範囲:DC5~24V
  • 外部電源の接続条件:最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)
  • 周囲温度/湿度:10~40℃/20~80%(非結露)
  • 外形寸法:W165mm×D115mm×H30mm(ただし突起部含まず)
  • 質量:0.7kg
  • 最大入力信号電圧:DC24V(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5Vの時は、最大入力信号電圧も5Vとなります))
  • 最大出力信号電圧:DC24V
  • 最大出力信号電流:50mA
  • 信号入力回路構成:フォトカプラ
  • 信号出力回路構成:シンクオープンコレクタ
  • コントローラとの絶縁:フォトカプラによる絶縁
  • 外部入力:汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力
  • 外部出力:汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力
  • 適合機種:QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用(他社製コントローラや他機種への接続、及び、単体での使用はできません。)

アイソレーションインターフェースの寸法

(単位:mm)

QT-AT 寸法図

QT-AT 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT-AT

1個

60,432( 66,475円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

QT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックス。
【特長】
・2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックス。
・コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能。
・入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することが可能。
【用途】
・QT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続に使用。

カタログ

 

QT-ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイソレーションインターフェース QT-ATの型番QT-ATのページです。
型番QT-ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイソレーションインターフェース QT-AT

アイソレーションインターフェース QT-AT

    ハンディーターミナル DT100

    ハンディーターミナル DT100

      電磁ブレーキボックス

      電磁ブレーキボックス

        【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

        【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

          USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

          USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

            QT用非常停止スイッチ QT-AES

            QT用非常停止スイッチ QT-AES

              QT専用ACアダプタ

              QT専用ACアダプタ

                接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                  ウェハホルダ

                  ウェハホルダ

                    DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

                    DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

                      ステージ側切り離しケーブル 3m

                      ステージ側切り離しケーブル 3m

                        【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

                        【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

                          DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                          DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                            メーカー 中央精機 駿河精機 中央精機 ミスミ 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 駿河精機 中央精機 ミスミ 駿河精機
                            通常価格 60,432円 30,000円 34,533円 31,800円 2,897円 12,950円 13,729円 9,975円 37,000円 1,984円 8,897円 1,500円 2,047円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   5日目   9日目   3日目   4日目   4日目   18日目~   3日目~   9日目   5日目   4日目  
                            種類 制御機器関連部品 コントローラ・ドライバ 制御機器関連部品 コントローラ・ドライバ ケーブル コントローラ・ドライバ 制御機器関連部品 ケーブル 自動ステージ関連部品 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                            外形寸法 W165XD115XH30(突起部含まず) - W70XD80XH55(突起部含まず) - - W68XD75XH105.5(突起部含まず) W53XD115XH38(突起部含まず) - - - - - -

                            アイソレーションインターフェース QT-ATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q QT-ATの電源は。
                            A
                            外部電源としてDC5V~DC24Vが必要です。

                            自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました