(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRD-NA32NW
ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ KOYO ロータリエンコーダ TRD

ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ TRD-NA32NW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,943円
税込単価
51,637円

Φ50アブソリュート形。【特長】・外径Φ50mm/奥行35mmの超小型・堅牢な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アブソリュート形
  • 商品タイプ:
    シャフト形
  • 寸法(径×奥行)(mm):
    φ50×35
  • シャフト径(φ):
    8
  • 許容最高回転数(rpm):
    3000
  • 出力信号形式:
    グレイ2進
  • 電源電圧:
    DC10.8~26.4V
  • 保護構造:
    IP65
  • 接続方式:
    ケーブル横出形

型番

TRD-NA32NW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRD-NA32NW の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

型番TRD-NA□NWTRD-NA□PW
電源電源電圧DC10.8~26.4V
許容リップル3%rms以下
消費電流※470mA以下(2,048パルス:100mA以下)100mA以下
出カコードグレイ2進※1
最高応答周波数20kHz※2
精度(360/(分解能×2))°
回転方向正転(CW)または逆転(CCW)※3
出力出力形態NPNオープンコレクタ出力PNPオープンコレクタ出力
出力部論理負論理(アクティブロー)正論理(アクティブハイ)
残り電圧0.4V以下1.5V以下0.5V以下
流入流出電流16mA32mA30mA
負荷電源電圧DC30V以下
立上がり/立下り時間※52.0μs以下(負荷抵抗1kΩ)3.0μs以下(負荷抵抗1kΩ)
  • ※1:180分解能は38余りグレイコード、360分解能は76余りグレイコード、720分解能は152余りグレイコードとなります。
  • ※2:最高応答回転数=[(最高応答周波数/分解能)×60] 最高応答回転数以上の回転では電気的に信号が追従しません。
  • ※3:CWはシャフト側から見て時計回り。CCWはシャフト側から見て反時計回り。
  • ※4:無負荷時
  • ※5:ケープル2m以下、最大負荷時

製品仕様

起動トルク0.02N・m以下(+20℃)
軸慣性モーメント2×10-6kg・m2
軸許容荷重ラジアル:50N
スラスト:30N
最高許容回転数(注1)3,000min-1(連続)/5,000min-1(瞬時)
ケーブル外径φ7mm
12芯シールド耐油塩ビケーブル(1,024以下)
13芯シールド耐油塩ビケーブル(2,048)
芯線公称断面積0.14mm2
質量約300g(ケーブル2m付き)

注1:機械的に耐える最高回転数

環境条件

使用周囲温度-10~+60℃
保存周囲温度-25~+85℃
使用/保存周囲湿度25~85%RH(結露なきこと)
耐電圧コンデンサアースのため、除外
絶緑抵抗10MΩ以上
耐振動(耐久)変位片振幅0.75mm以下、10~55Hz  3軸方向各1h
耐衝撃(耐久)980m/s 11ms  3軸方向各3回
保護構造IP65(耐塵・防噴流形)

※電源、信号線とケース間シールドは除く

型番リスト

型番
分解能
出力形式
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRD-NA32NW

32
NPNオープンコレクタ出力
2

1個

46,943( 51,637円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ50アブソリュート形。
【特長】
・外径Φ50mm/奥行35mmの超小型
・堅牢なアルミダイカスト製カバーで徹底した耐塵・耐噴流強化形
・Φ8mmステンレスシャフトの強力形スピンドルによる強力な軸荷重
・読取誤差のないグレイコード出力
・メタルスリット板の採用による980m/s2の耐衝撃性(2048パルスはガラススリット板)

カタログ

 

TRD-NA32NWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズの型番TRD-NA32NWのページです。
型番TRD-NA32NWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

    ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

    ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

      ロータリエンコーダ ENCシリーズ

      ロータリエンコーダ ENCシリーズ

        ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

        ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

            ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

            ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

              ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

              ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

                ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                  ロータリエンコーダ E40シリーズ

                  ロータリエンコーダ E40シリーズ

                    ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                    ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                      ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

                      ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

                        ロータリエンコーダ E20シリーズ

                        ロータリエンコーダ E20シリーズ

                          ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                          ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン
                            通常価格 46,219円 13,654円 12,257円 27,714円 27,776円 26,201円 119,948円 23,114円 9,629円 18,131円 34,665円 12,358円 27,888円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アブソリュート形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 - インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 - - アブソリュート形 アブソリュート形 インクリメンタル形 アブソリュート形
                            商品タイプ シャフト形 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(径×奥行)(mm) φ50×35 - - - - - φ78x60 - - - - - -
                            シャフト径(φ) 8 - - - - - 10 - - - - - -
                            許容最高回転数(rpm) 3000 5000 - - - - 5000 - - - - - -

                            ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRD-NA2048NW
                            TRD-NA256NW
                            TRD-NA360NW
                            TRD-NA360NW5M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分解能 出力形式 ケーブル長
                            (m)

                            52,834円

                            ( 58,117円 )
                            1個 -

                            15日目

                            2048NPNオープンコレクタ出力2

                            49,238円

                            ( 54,162円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            256NPNオープンコレクタ出力2

                            46,219円

                            ( 50,841円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            360NPNオープンコレクタ出力2

                            54,336円

                            ( 59,770円 )
                            1個 -

                            15日目

                            360NPNオープンコレクタ出力5

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました