【特長】・液中で噴射し、その負圧を利用して周りの液を吸い込み、供給量の3~4倍...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
構造 | 材質 | 標準圧力 |
---|---|---|
全樹脂または金属製の一体形ノズル。 | S303(R1とR1 1/2はS304)、PP(R1とR1 1/2はPVC) | 0.05MPa |
※1 ネジサイズR1/8とR1/4のPP製は射出成形品です。
※2 ( )の数値は樹脂製のものです。
注) 形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。
※3 いけうち社の形番ではネジサイズの(R)はM、(Rc)はFと表記いたします。
型番 |
材質 |
供給量(l/min) |
取付ネジ呼び |
噴量区分 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[樹脂] PP(ポリプロピレン)
|
4
|
R1/4
|
4
| 10 | 1個 | 2,192円(
2,411円
) | 6日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
4
|
R1/4
|
4
| 10 | 1個 | 4,429円(
4,872円
) | 6日目 | |
[樹脂] PP(ポリプロピレン)
|
1.10
|
R1/8
|
1
| 10 | 1個 | 2,426円(
2,669円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[樹脂] PP(ポリプロピレン)
|
9
|
R3/8
|
9
| 10 | 1個 | 3,470円(
3,817円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・液中で噴射し、その負圧を利用して周りの液を吸い込み、供給量の3~4倍の液体を噴出する液中撹拌噴射ノズル。
・シンプルな構造で、小型軽量設計。
【用途】
・撹拌:液体撹拌、沈殿防止、濃度差解消など。
・洗浄:液中洗浄など。
・反応:液中エッチング、メッキの促進など