【特長】・強い打力を有する直進棒流。・ヘッダー管に装着した場合、ノズル入口部が...
型番
未確定26件の候補があります。
Loading...
構造 | 材質 | 標準圧力 |
---|---|---|
ノズル本体の噴口部に高純度セラミックを使用した一体形ノズル。 | セラミック噴口の他はS303 | 2MPa |
当製品は孔径指定品ですので噴霧流量の保証はしておりません。
注)形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。
※いけうち社の形番ではネジサイズの(R)はM、(Rc)はFと表記いたします。
型番 |
取付ネジ呼び |
孔径(オリフィス径)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
R1/4
|
0.5
| 10 | 1個 | 1,798円(
1,978円
) | 7日目 | |
R1/4
|
0.6
| 10 | 1個 | 1,798円(
1,978円
) | 7日目 | |
R1/4
|
0.7
| 10 | 1個 | 1,798円(
1,978円
) | 7日目 | |
R1/4
|
0.8
| 10 | 1個 | 2,008円(
2,209円
) | 7日目 | |
R1/4
|
0.9
| 10 | 1個 | 2,008円(
2,209円
) | 7日目 | |
R1/4
|
1.0
| 10 | 1個 | 1,963円(
2,159円
) | 7日目 | |
R1/4
|
1.1
| 10 | 1個 | 1,798円(
1,978円
) | 7日目 | |
R1/4
|
1.2
| 10 | 1個 | 2,061円(
2,267円
) | 7日目 | |
R1/4
|
1.3
| 10 | 1個 | 1,798円(
1,978円
) | 7日目 | |
R1/4
|
1.4
| 10 | 1個 | 1,798円(
1,978円
) | 7日目 | |
R1/4
|
1.5
| 10 | 1個 | 2,008円(
2,209円
) | 7日目 | |
R1/4
|
1.7
| 10 | 1個 | 2,223円(
2,445円
) | 7日目 | |
R1/4
|
2.0
| 10 | 1個 | 1,887円(
2,076円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
R1/8
|
0.5
| 10 | 1個 | 2,437円(
2,681円
) | 7日目 | |
R1/8
|
0.6
| 10 | 1個 | 2,128円(
2,341円
) | 7日目 | |
R1/8
|
0.7
| 10 | 1個 | 2,437円(
2,681円
) | 7日目 | |
R1/8
|
0.8
| 10 | 1個 | 1,854円(
2,039円
) | 7日目 | |
R1/8
|
0.9
| 10 | 1個 | 1,854円(
2,039円
) | 7日目 | |
R1/8
|
1.0
| 10 | 1個 | 2,437円(
2,681円
) | 7日目 | |
R1/8
|
1.1
| 10 | 1個 | 1,653円(
1,818円
) | 7日目 | |
R1/8
|
1.2
| 10 | 1個 | 1,803円(
1,983円
) | 7日目 | |
R1/8
|
1.3
| 10 | 1個 | 1,854円(
2,039円
) | 7日目 | |
R1/8
|
1.4
| 10 | 1個 | 1,893円(
2,082円
) | 7日目 | |
R1/8
|
1.5
| 10 | 1個 | 2,437円(
2,681円
) | 7日目 | |
R1/8
|
1.7
| 10 | 1個 | 1,653円(
1,818円
) | 7日目 | |
R1/8
|
2.0
| 10 | 1個 | 2,123円(
2,335円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・強い打力を有する直進棒流。
・ヘッダー管に装着した場合、ノズル入口部が管内に丸く突き出るため、ノズル流入口に異物がつまりにくい。
・CRP(AL99)シリーズ(セラミックチップ入り)は、高硬度のチップ使用により長期にわたり安定した性能を維持。
【用途】
・洗浄:製紙フェルト、スクリーン、機械装置、部品、車両、通い箱、びんなど。