【特長】・最も強い打力の直進棒流。液抵抗を最小に押える内部設計により、同一噴口...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
構造 | 材質 | 標準圧力 | 質量 |
---|---|---|---|
全金属製の一体形。 | S303[3.5MPa以下でご使用ください] | 3MPa | 20g |
●;ストレーナー装備可能 ○:ストレーナーなし
型番 |
噴量(標準圧力時)(l/min) |
噴量区分 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
104
|
1040
| 10 | 1個 | 1,308円 784円 ( 862円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
13.6
|
136
| 10 | 1個 | 1,840円 1,104円 ( 1,214円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
22.3
|
223
| 10 | 1個 | 1,308円(
1,439円
) | 3日目 | |
32.2
|
322
| 10 | 1個 | 1,200円(
1,320円
) | 3日目 | |
44.5
|
445
| 10 | 1個 | 1,200円(
1,320円
) | 3日目 | |
56.9
|
569
| 10 | 1個 | 1,134円(
1,247円
) | 3日目 | |
71.7
|
717
| 10 | 1個 | 1,134円(
1,247円
) | 3日目 | |
89
|
890
| 10 | 1個 | 1,200円(
1,320円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・最も強い打力の直進棒流。液抵抗を最小に押える内部設計により、同一噴口径では他の直進ノズルよりはるかに大きな噴量を発生し、管内乱流にも強い。
【用途】
・洗浄:高圧ジェット洗浄、製紙フェルト・スクリーン、車両、通い箱、機械装置、部品など。
・トリミング:製紙、石綿スレートなど。