(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
777円 ~ 8,972円  特別価格 
税込価格
855円 ~ 9,869円  特別価格 

【特長】・スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。・小噴量から中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください

型番

未確定43件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ 外形図

A:ノズル (1)ノズル本体 (2)ワーラー
B:ストレーナー (1)ストレーナーホルダー (2)ストレーナースクリーン<S316> (3)ストレーナーキャップ

規格表

ネジサイズ※2外形寸法(mm)質量(g)
L1L2L3HWφDNS303
S316
B
R1/8(005)2032.5-12--79.5※3-
R1/8(010~030)20--12--711-
R1/4(005)2032.5-14--10.518-
R1/4(010~030)20--14--10.518-
R1/4(040~060)28--14--10.521-
R3/834-6-17201150-
Rc3/843-6-17201161-
Rc1/254-8-222514140150
Rc3/469-10-273215270290
Rc189-14-344017515550
Rc1 1/2124-20-5058191,520-
Rc2(250~350)160-24-6070232,600-
Rc2(400~500)118.5-24-6070232,050-
Rc2 1/2147.5-27-8090274,360-
Rc3(920)163.5-30-90105306,700-
Rc3(1,200)170.5-30-90105306,500-

※2 ネジサイズの中の()の数値は、噴霧流量の区分
※3 ストレーナー付きの場合、質量は2g増
注:形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合がある

製品仕様

構造ノズル本体とX形ワーラーの2部品より成り、ワーラーを本体に圧入した一体形ノズル
材質ネジサイズR1/8~R(Rc)3/8はS303
       Rc1/2~Rc1はS303またはB(真ちゅう)
       Rc1 1/2以上はS316
ワーラーの材質にS316L相当、SCS16を使用している型番もある。
オプション材質※1 S316、S316L、PP、PTFE(ネジサイズRc3/8以上)

※1 オプション材質の場合、ネジサイズが異なることがある
標準圧力0.2MPa

商品特長詳細

スプレーパターン

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ スプレーパターン

 

流量分布

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ 流量分布

 

製品仕様

噴量の区分ネジサイズ噴角(  °)噴量(L/min)平均
粒子径
(μm)
異物
通過径
(mm)
R1/8R1/40.05 
MPa
0.2 
MPa
0.5 
MPa
0.03
MPa
0.05
 MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.5
MPa
0.7 
MPa

MPa
005-5565--0.360.440.500.590.730.830.962700.4
010505545-0.530.730.881.001.181.451.671.93290~4100.7
015606555-0.791.091.311.501.772.182.502.890.8
020606555-1.061.461.752.002.362.913.343.861.4
030657060-1.592.182.633.003.544.365.005.791.4
040 606555-2.122.913.514.004.725.816.677.72380~5201.7
050 657060-2.653.644.385.005.907.278.349.641.7
060 7075652.513.184.375.266.007.088.7210.011.61.7
噴量の区分ネジサイズ噴角(  °)噴量(L/min)平均
粒子径
(μm)
異物
通過径
(mm)
R3/8RC3/80.05 
MPa
0.2 
MPa
0.5 
MPa
0.03
MPa
0.05
 MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.5
MPa
0.7 
MPa

MPa
0706065602.933.715.096.137.008.2610.211.713.5480

660
1.9
0806570653.354.245.827.018.009.4411.613.315.41.9
107580754.195.297.288.7610.011.814.516.719.32.6
128085805.036.358.7310.512.014.217.420.023.12.6
噴量の区分ネジサイズ噴角(°)噴量(L/min)平均
粒子径
(μm)
異物
通過径
(mm)
Rc1/2Rc3/40.05
MPa
0.2
MPa
0.5
MPa
0.03
MPa
0.05
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.5
MPa
0.7
MPa
1
MPa
14 6570555.867.4110.212.314.016.520.323.327.0590
~
740
3.5
16 7075606.708.4711.614.016.018.923.326.730.93.5
18 7580657.549.5313.115.818.021.226.230.034.73.5
20 8085708.3810.614.617.520.023.629.133.438.63.5
23 7075609.6312.216.720.223.027.133.438.444.4630
~
950
4.7
26 75806510.913.818.922.826.030.737.843.450.14.7
30 80857012.615.921.826.330.035.443.650.057.94.7
35 85907514.718.525.530.735.041.350.958.467.5 
40 90958016.821.229.135.140.047.258.166.777.24.7
45 90958018.823.832.739.445.053.165.475.086.84.7
噴量の区分ネジサイズ噴角(°)噴量(L/min)平均
粒子径
(μm)
異物
通過径
(mm)
Rc1Rc1 1/20.05
MPa
0.2
MPa
0.5
MPa
0.03
MPa
0.05
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.5
MPa
0.7
MPa
1
MPa
50 70756020.926.536.443.850.059.072.783.496.4800
~
1,150
6.0
60 80857025.131.843.752.660.070.887.21001166.0
80 90958033.542.458.270.180.094.41161331546.0
90 90958037.747.765.578.990.01061311501746.6
100 80857041.952.972.887.61001181451671931,000
~
1,350
8.4
150 85907562.879.410913115017721825028910.3
200 90958083.810614617520023629133438610.3
噴量の区分ネジサイズ噴角(°)噴量(L/min)平均
粒子径
(μm)
異物
通過径
(mm)
Rc2Rc2 1/2Rc30.05
MPa
0.2
MPa
0.5
MPa
0.03
MPa
0.05
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.5
MPa
0.7
MPa
1
MPa
250  8590751051321822192502953634174821,200
~
1,500
12.7
300  90958012615921826330035443650057912.7
350  90958014718525530735041350958467512.7
400  75806516821229135140047258166777213.2
500  95958020926536443850059072783496414.1
600  758065251318437526600708872100111571,50016.9
700  8590752933715096137008261017116713501,80016.9
920  1001008538548766980692010861337153417751,66018.1
1200  105105905036358731052120014161744200123151,95020.0

●ストレーナー装備可能(ストレーナーメッシュは#100) ○ストレーナーなし
スラリー分を含む液質では、摩耗対策が必要。

選定サポート情報 

注文例

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ 注文例

※4 ネジサイズの(R)はM、(Rc)はFと表記
ネジサイズがR1/4で、噴霧流量の区分が005~030の場合、「1/4×1/8M」と表示

型番リスト

型番
材質
使用流体
噴角区分(標準圧力時噴霧角度)(deg)
噴量(標準圧力時)(l/min)
取付ネジ呼び
仕様
噴量区分
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] SUS303
70
14
Rc1/2
ストレーナーなし
14
10

1個

3,431( 3,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS303
75
16
Rc1/2
ストレーナーなし
16
10

1個

3,551円

2,130

( 2,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS303
80
18
Rc1/2
ストレーナーなし
18
10

1個

3,197( 3,517円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
85
20
Rc1/2
ストレーナーなし
20
10

1個

3,256( 3,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
1
R1/4
ストレーナーなし
010
10

1個

1,556( 1,712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
2
R1/4
ストレーナーなし
020
10

1個

1,556( 1,712円 )

6日目

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
2.5
R1/4
ストレーナーなし
025
10

1個

777( 855円 )

6日目

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
3
R1/4
ストレーナーなし
030
10

1個

1,696( 1,866円 )

6日目

[樹脂] HTPVC(耐熱塩ビ)
薬液 / エッチング液
65
4
R1/4
ストレーナーなし
040
10

1個

1,712( 1,883円 )

6日目

[ステンレス] SUS303
65
4
R1/4
ストレーナーなし
040
10

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] HTPVC(耐熱塩ビ)
薬液 / エッチング液
70
5
R1/4
ストレーナーなし
050
10

1個

864( 950円 )

6日目

[ステンレス] SUS303
70
5
R1/4
ストレーナーなし
050
10

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] HTPVC(耐熱塩ビ)
薬液 / エッチング液
75
6
R1/4
ストレーナーなし
060
10

1個

1,571( 1,728円 )

6日目

[ステンレス] SUS303
75
6
R1/4
ストレーナーなし
060
10

1個

999( 1,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS303
55
0.5
R1/8
ストレーナーなし
005
10

1個

2,021( 2,223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS303
55
0.5
R1/8
ストレーナー付
005
10

1個

2,932( 3,225円 )

5日目

[ステンレス] SUS303
55
1
R1/8
ストレーナーなし
010
10

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
1.5
R1/8
ストレーナーなし
015
10

1個

847( 932円 )

6日目

[ステンレス] SUS303
65
1.5
R1/8
ストレーナーなし
015
10

1個

1,622( 1,784円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
2
R1/8
ストレーナーなし
020
10

1個

1,556( 1,712円 )

6日目

[ステンレス] SUS303
65
2
R1/8
ストレーナーなし
020
10

1個

898( 988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
2.5
R1/8
ストレーナーなし
025
10

1個

777( 855円 )

6日目

[樹脂] PVDF(2フッ化樹脂)
薬液 / 水 / エッチング液
65
3
R1/8
ストレーナーなし
030
10

1個

1,556( 1,712円 )

6日目

[ステンレス] SUS303
70
3
R1/8
ストレーナーなし
030
10

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
薬液 / エッチング液
75
2
R1/8
ストレーナーなし
2-75/2
10

1個

1,478( 1,626円 )

6日目

[ステンレス] SUS303
75
50
Rc1
ストレーナーなし
50
10

1個

8,623( 9,485円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
85
60
Rc1
ストレーナーなし
60
10

1個

8,972( 9,869円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
95
80
Rc1
ストレーナーなし
80
10

1個

8,623( 9,485円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
95
90
Rc1
ストレーナーなし
90
10

1個

8,152( 8,967円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
75
23
Rc3/4
ストレーナーなし
23
10

1個

4,648円

3,486

( 3,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS303
80
26
Rc3/4
ストレーナーなし
26
10

1個

5,093( 5,602円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
85
30
Rc3/4
ストレーナーなし
30
10

1個

5,093( 5,602円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
90
35
Rc3/4
ストレーナーなし
35
10

1個

4,648( 5,113円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
95
40
Rc3/4
ストレーナーなし
40
10

1個

4,669( 5,136円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
95
45
Rc3/4
ストレーナーなし
45
10

1個

5,071( 5,578円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
65
7
Rc3/8
ストレーナーなし
070
10

1個

2,276( 2,504円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
70
8
Rc3/8
ストレーナーなし
080
10

1個

2,087( 2,296円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
80
10
Rc3/8
ストレーナーなし
10
10

1個

1,897( 2,087円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
85
12
Rc3/8
ストレーナーなし
12
10

1個

2,276( 2,504円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
65
7
R3/8
ストレーナーなし
070
10

1個

2,189( 2,408円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
70
8
R3/8
ストレーナーなし
080
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS303
80
10
R3/8
ストレーナーなし
10
10

1個

2,189( 2,408円 )

3日目

[ステンレス] SUS303
85
12
R3/8
ストレーナーなし
12
10

1個

1,894( 2,083円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
・小噴量から中噴量までシリーズ化。
・異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用。このため目詰まりしにくい。
【用途】
・洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂など。
・冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板など。
・散布:汚水処理、バッ気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置など。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ

充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ

    充円錐ノズル 広噴角形 BBXPシリーズ

    充円錐ノズル 広噴角形 BBXPシリーズ

      充角錐ノズル SSXPシリーズ

      充角錐ノズル SSXPシリーズ

        空円錐ノズル 中噴量形 AAPシリーズ

        空円錐ノズル 中噴量形 AAPシリーズ

          充円錐ノズル 目詰まり解消形 AJPシリーズ 金属製・樹脂製

          充円錐ノズル 目詰まり解消形 AJPシリーズ 金属製・樹脂製

            空気・蒸気タイプ スプレー K-19

            空気・蒸気タイプ スプレー K-19

              ミニミストノズル 内部混合型

              ミニミストノズル 内部混合型

                フラットスプレーノズル 一体式

                フラットスプレーノズル 一体式

                  標準直進ノズル CCPシリーズ

                  標準直進ノズル CCPシリーズ

                    広角扇形ノズル YYPシリーズ 金属製・樹脂製

                    広角扇形ノズル YYPシリーズ 金属製・樹脂製

                      直進タイプ フルコーンスプレー K-7

                      直進タイプ フルコーンスプレー K-7

                        ミニミストノズル 外部混合型

                        ミニミストノズル 外部混合型

                          微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(サクションタイプ)

                          微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(サクションタイプ)

                            メーカー いけうち いけうち いけうち いけうち いけうち 香取組製作所 エバーロイ エバーロイ いけうち いけうち 香取組製作所 エバーロイ いけうち
                            通常価格 777円 938円 1,785円 2,097円 776円 2,333円 17,899円 781円 1,134円 599円 3,035円 22,899円 14,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            噴射形状 充円錐・充角錐 充円錐・充角錐 充円錐・充角錐 空円錐 充円錐・充角錐 フラット フラット 直進 広角扇形 充円錐・充角錐 充円錐・充角錐 標準扇形
                            流体 1流体 1流体 1流体 1流体 1流体 1流体 2流体混合 1流体 1流体 1流体 1流体 2流体混合 2流体混合
                            種類 1流体 1流体 1流体 1流体 1流体 一流体 二流体 一流体 1流体 1流体 一流体 二流体 2流体
                            標準圧力(MPa) 0.2 - 0.2 0.2 0.2 - - - 3 0.15 - - -

                            充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            洗浄液の噴霧
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/18
                            洗浄液の噴霧に使用しています。流量は少なくても圧力があれば綺麗に噴霧してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            使い捨て容器の回収装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/04/16
                            新製品の使い捨て容器を洗浄して回収する装置における洗浄水の吐出口に使用しています。ノズルのスプレーパターンを何種類か評価テストを実施して決定しました。色々なユーザーで使用していますがトラブルなく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            噴射ノズル
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/06
                            広い範囲に噴射してくれてます。サイズ豊富でいろいろな用途に使えます。耐久性も良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油塗布
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/26
                            ミスト状に噴射できるため、つけすぎるということがなくなり良い商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄ノズル
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/20
                            機器の洗浄用ノズルに使用。
                            問題なく使用できました。
                            種類が豊富なので、選定に迷いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました