【特長】・液圧の高低にかかわらず噴霧が安定し、スプレーパターンが環状の比較的細...
型番
未確定13件の候補があります。
Loading...
(1)ノズル本体(2)オリフィスキャップ(3)接着剤
ネジサイズ | 外形寸法(mm) | 質量 (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | W | N | ||
R1/4 | 32 | 23 | 20.5 | 16 | 16 | 10.5 | 49 |
R3/8 | 36 | 26 | 23.5 | 19 | 19 | 11 | 72 |
R1/2 | 46 | 33.5 | 31 | 25 | 25 | 14 | 160 |
注)型番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。
型番 |
噴角区分(標準圧力時噴霧角度)(deg) |
噴量(標準圧力時)(l/min) |
取付ネジ呼び |
噴量区分 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
80
|
14
|
R1/2
|
14
| 10 | 1個 | 6,030円(
6,633円
) | 3日目 | |
80
|
18
|
R1/2
|
18
| 10 | 1個 | 5,934円(
6,527円
) | 3日目 | |
80
|
23
|
R1/2
|
23
| 10 | 1個 | 5,816円(
6,398円
) | 3日目 | |
75
|
1
|
R1/4
|
01
| 10 | 1個 | 2,288円(
2,517円
) | 3日目 | |
75
|
2
|
R1/4
|
02
| 10 | 1個 | 2,174円(
2,391円
) | 3日目 | |
75
|
3
|
R1/4
|
03
| 10 | 1個 | 2,308円(
2,539円
) | 3日目 | |
80
|
4
|
R1/4
|
04
| 10 | 1個 | 2,097円(
2,307円
) | 3日目 | |
80
|
5
|
R1/4
|
05
| 10 | 1個 | 2,519円(
2,771円
) | 3日目 | |
80
|
6
|
R3/8
|
06
| 10 | 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 3日目 | |
80
|
7
|
R3/8
|
07
| 10 | 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 3日目 | |
80
|
8
|
R3/8
|
08
| 10 | 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 3日目 | |
80
|
10
|
R3/8
|
10
| 10 | 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 3日目 | |
80
|
12
|
R3/8
|
12
| 10 | 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・液圧の高低にかかわらず噴霧が安定し、スプレーパターンが環状の比較的細かい粒径の空円錐噴霧を発生。流入口、噴出口とも1孔で目詰まりしにくい。
・流入方向に対し、直角に噴霧。
【用途】
・洗浄:ガス、空気、機器装置、塗装前処理など。
・冷却:ガス、空調、屋根、機器装置、食品、温水など。
・散布:バッ気、給湿など