【特長】・低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生。・他の種類の扇形ノズルと...
型番
未確定28件の候補があります。
Loading...
(A)ノズル
(B)ストレーナー
(1)ストレーナーホルダー (2)ストレーナースクリーン S316 (3)ストレーナーキャップ
構造 | 全金属または全樹脂型の一体型ノズル |
---|---|
材質 | S303:ネジサイズR 1/8~R 1 B(真ちゅう):ネジサイズR 1/2~R 1 PVC:ネジサイズR 1/8 オプション材質 S316、その他 |
標準圧力 | 0.15MPa |
シリーズ | ネジサイズ*1 | 外形寸法(mm) | 質量(g)*2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H | φD | N | R | S303 | B | PVC (射出成型品) | ||
YYP | R 1/8 (03~13) | 23 | 35.5 | 10 | 7.5 | 7 | - | 7.5 | - | - |
R 1/8 (16~60) | 25 | - | 10 | - | 7 | - | 9.3 | - | - | |
R 1 /4 | 34 | - | 14 | - | 10.5 | - | 28 | - | - | |
R 3/8 | 44 | - | 19 | - | 11 | - | 65 | - | - | |
R 1/2 | 50 | - | 22 | - | 14 | - | 105 | 112 | - | |
R 3/4 (620) | 55 | - | 27 | - | 15 | - | 175 | 187 | - | |
R 3/4 (1000) | 65 | - | 36 | - | 15 | - | 345 | 370 | - | |
R1 | 75 | - | 41 | - | 18 | - | 510 | 550 | - | |
YYP(射出成型品) | R 1/8 (03~13) | 21.5 | - | 12 | - | 7 | 4.5 | - | - | 1.8 |
R 1/8 (16~60) | 22.5 | - | 12 | - | 7 | 5.25 | - | - | 1.8 |
*1 ネジサイズ中の( )は、噴霧流量の区分
*2 ストレーナー付き場合、質量は2~5g増
注)型番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合がある
噴量の区分 | ネジサイズ | 噴角(°) | 平均粒子径 (μm) | 異物通過径 (mm) | ストレーナーメッシュ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1/8 | R 1/4 | R 3/8 | R 1/2 | R 3/4 | R1 | 0.05 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | ||||
03 | ● | - | - | - | - | - | - | 100 | 107 | 190~280 | 0.6 | 100 |
04 | ● | - | - | - | - | - | - | 120 | 126 | 0.6 | 50 | |
05 | ● | - | - | - | - | - | - | 130 | 136 | 0.7 | 50 | |
07 | ○ | - | - | - | - | - | - | 130 | 136 | 0.9 | - | |
10 | ○ | - | - | - | - | - | 103 | 130 | 135 | 1.1 | - | |
13 | ○ | - | - | - | - | - | 108 | 130 | 135 | 1.2 | - | |
16 | ○ | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 134 | 280~470 | 1.4 | - |
20 | ○ | - | - | - | - | - | 116 | 135 | 139 | 1.5 | - | |
25 | ○ | - | - | - | - | - | 117 | 135 | 139 | 1.7 | - | |
30 | ○ | - | - | - | - | - | 118 | 135 | 139 | 1.9 | - | |
40 | ○ | - | - | - | - | - | 119 | 135 | 139 | 2.2 | - | |
50 | ○ | - | - | - | - | - | 120 | 135 | 138 | 2.4 | - | |
60 | ○ | - | - | - | - | - | 121 | 135 | 138 | 2.6 | - | |
70 | - | ○ | - | - | - | - | 125 | 140 | 144 | 480~610 | 2.9 | - |
100 | - | ○ | - | - | - | - | 128 | 140 | 143 | 3.4 | - | |
140 | - | ○ | - | - | - | - | 130 | 140 | 143 | 610~650 | 4.1 | - |
180 | - | - | ○ | - | - | - | 131 | 140 | 142 | 4.8 | - | |
230 | - | - | ○ | - | - | - | 133 | 140 | 142 | 650~850 | 5.2 | - |
320 | - | - | - | ○ | - | - | 134 | 140 | 142 | 6.3 | - | |
450 | - | - | - | ○ | - | - | 135 | 140 | 142 | 850~1,150 | 7.4 | - |
620 | - | - | - | - | ○ | - | 135 | 140 | 142 | 8.8 | - | |
1000 | - | - | - | - | ○ | - | 135 | 140 | 141 | 11.5 | - | |
1500 | - | - | - | - | - | ○ | 136 | 140 | 140 | 1,100 | 14.0 | - |
2500 | - | - | - | - | - | ○ | 136 | 140 | 140 | 1,550 | 18.4 | - |
噴量の区分 | 噴量(L/min) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.03 MPa | 0.05 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | |
03 | - | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
04 | - | - | 0.33 | 0.40 | 0.46 |
05 | - | - | 0.41 | 0.50 | 0.58 |
07 | - | - | 0.57 | 0.70 | 0.81 |
10 | - | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 1.15 |
13 | - | 0.75 | 1.06 | 1.30 | 1.50 |
16 | - | 0.92 | 1.31 | 1.60 | 1.85 |
20 | 0.89 | 1.15 | 1.63 | 2.00 | 2.31 |
25 | 1.12 | 1.44 | 2.04 | 2.50 | 2.89 |
30 | 1.34 | 1.73 | 2.45 | 3.00 | 3.46 |
40 | 1.79 | 2.31 | 3.27 | 4.00 | 4.62 |
50 | 2.24 | 2.89 | 4.08 | 5.00 | 5.77 |
60 | 2.68 | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 |
70 | 3.13 | 4.04 | 5.72 | 7.00 | 8.08 |
100 | 4.47 | 5.77 | 8.16 | 10.0 | 11.5 |
140 | 6.26 | 8.08 | 11.4 | 14.0 | 16.2 |
180 | 8.05 | 10.4 | 14.7 | 18.0 | 20.8 |
230 | 10.3 | 13.3 | 18.8 | 23.0 | 26.6 |
320 | 14.3 | 18.5 | 26.1 | 32.0 | 37.0 |
450 | 20.1 | 26.0 | 36.7 | 45.0 | 52.0 |
620 | 27.7 | 35.8 | 50.6 | 62.0 | 71.6 |
1000 | 44.7 | 57.7 | 81.6 | 100 | 115 |
1500 | 67.1 | 86.6 | 122 | 150 | 173 |
2500 | 112 | 155 | 204 | 250 | 289 |
●ストレーナー装備可能
○ストレーナーなし
噴量の区分 | 噴角(°) | 平均粒子径 (μm) | 異物通過径 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
0.05 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | |||
03 | - | 115 | 122 | 190~280 | 0.6 |
04 | - | 120 | 126 | 0.7 | |
05 | - | 130 | 136 | 0.8 | |
07 | - | 130 | 136 | 1.0 | |
10 | 103 | 130 | 135 | 1.1 | |
13 | 108 | 130 | 135 | 1.3 | |
16 | 110 | 130 | 134 | 280~380 | 1.5 |
20 | 116 | 135 | 139 | 1.7 | |
25 | 117 | 135 | 139 | 1.8 | |
30 | 118 | 135 | 139 | 2.0 |
噴量の区分 | 噴量(L/min) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.03 MPa | 0.05 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | |
03 | - | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
04 | - | - | 0.33 | 0.40 | 0.46 |
05 | - | - | 0.41 | 0.50 | 0.58 |
07 | - | - | 0.57 | 0.70 | 0.81 |
10 | - | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 1.15 |
13 | - | 0.75 | 1.06 | 1.30 | 1.50 |
16 | - | 0.92 | 1.31 | 1.60 | 1.85 |
20 | 0.89 | 1.15 | 1.63 | 2.00 | 2.31 |
25 | 1.12 | 1.44 | 2.04 | 2.50 | 2.89 |
30 | 1.34 | 1.73 | 2.45 | 3.00 | 3.46 |
型番 |
材質 |
噴角区分(標準圧力時噴霧角度)(deg) |
噴量(標準圧力時)(l/min) |
取付ネジ呼び |
仕様 |
噴量区分 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[ステンレス] SUS303
|
140
|
7
|
R1/4
|
ストレーナーなし
|
70
| 10 | 1個 | 1,505円(
1,656円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
140
|
10
|
R1/4
|
ストレーナーなし
|
100
| 10 | 1個 | 1,500円(
1,650円
) | 3日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
140
|
14
|
R1/4
|
ストレーナーなし
|
140
| 10 | 1個 | 1,637円(
1,801円
) | 3日目 | |
[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
|
115
|
0.3
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
03
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
100
|
0.3
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
03
| 10 | 1個 | 1,112円(
1,223円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
100
|
0.3
|
R1/8
|
ストレーナー付
|
03
| 10 | 1個 | 2,141円(
2,355円
) | 5日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
120
|
0.4
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
04
| 10 | 1個 | 2,049円(
2,254円
) | 3日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
120
|
0.4
|
R1/8
|
ストレーナー付
|
04
| 10 | 1個 | 1,962円(
2,158円
) | 5日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
130
|
0.5
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
05
| 10 | 1個 | 1,213円(
1,334円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
130
|
0.5
|
R1/8
|
ストレーナー付
|
05
| 10 | 1個 | 2,439円(
2,683円
) | 5日目 | |
[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
|
130
|
0.7
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
07
| 10 | 1個 | 1,097円(
1,207円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
130
|
0.7
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
07
| 10 | 1個 | 1,221円(
1,343円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
|
130
|
1
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
10
| 10 | 1個 | 678円(
746円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
130
|
1
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
10
| 10 | 1個 | 952円 571円 ( 628円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
|
130
|
1.3
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
13
| 10 | 1個 | 766円(
843円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
130
|
1.3
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
13
| 10 | 1個 | 991円 545円 ( 600円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
|
130
|
1.6
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
16
| 10 | 1個 | 716円(
788円
) | 9日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
130
|
1.6
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
16
| 10 | 1個 | 1,645円(
1,810円
) | 3日目 | |
[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
|
135
|
2
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
20
| 10 | 1個 | 599円(
659円
) | 9日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
135
|
2
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
20
| 10 | 1個 | 928円(
1,021円
) | 3日目 | |
[樹脂] PVC(硬質塩ビ)
|
135
|
2.5
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
25
| 10 | 1個 | 599円(
659円
) | 9日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
135
|
2.5
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
25
| 10 | 1個 | 1,083円(
1,191円
) | 3日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
135
|
3
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
30
| 10 | 1個 | 1,795円(
1,975円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
135
|
4
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
40
| 10 | 1個 | 743円(
817円
) | 3日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
135
|
5
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
50
| 10 | 1個 | 728円(
801円
) | 3日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
135
|
6
|
R1/8
|
ストレーナーなし
|
60
| 10 | 1個 | 743円(
817円
) | 3日目 | |
[ステンレス] SUS303
|
140
|
18
|
R3/8
|
ストレーナーなし
|
180
| 10 | 1個 | 2,081円 624円 ( 686円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] SUS303
|
140
|
23
|
R3/8
|
ストレーナーなし
|
230
| 10 | 1個 | 2,081円(
2,289円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生。
・他の種類の扇形ノズルと比べ、霧化性能、スプレーパターン、流量分布がラフで打力も劣るが目詰まりしにくい。
・ノズル軸心に対し75℃の仰角で噴霧。
【用途】
・洗浄:コンベヤー、フィルム、エリミネーター板、板硝子、板材など。
・消泡:汚水処理、製紙など。
・冷却:コンベヤー、屋根、タンクなど。
・水幕:防火、防熱、防臭、防塵など。
・その他:低圧で広角扇形噴霧を必要とするとき