【特長】・コンパクトサイズで狭いスペースにも取付け可能。・圧力損失の少ない設計...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
ネジサイズ | 外形寸法(mm) | 質量 (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | l1 | l2 | H | N | ||
R 1/8 | 29 | 13 | 14.7 | 1.5 | 13 | 12 | 7 | 10 |
R 1/4 | 37 | 17.5 | 18.9 | 1.5 | 17 | 14 | 10.5 | 16 |
ネジサイズ | エアー消費量(Nm3/min) | ||||
---|---|---|---|---|---|
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | |
R 1/8 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
R 1/4 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
【1/8MSAP13-15S304】噴霧圧力:20kPa、エアー消費量:0.17Nm3/min、噴霧高さ:100mm
【1/4MSAP17-15S304】噴霧圧力:20kPa、エアー消費量:0.24Nm3/min、噴霧高さ:100mm
型番 |
取付ネジ呼び | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
R1/4
| 10 | 1個 | 1,722円(
1,894円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
R1/8
| 10 | 1個 | 2,200円(
2,420円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・コンパクトサイズで狭いスペースにも取付け可能。
・圧力損失の少ない設計で高打力を実現。
・従来の一般汎用エアーノズルに比べ、広範囲に噴射可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能