(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製)

エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,797円 ~ 3,997円
税込価格
3,077円 ~ 4,397円

【特長】・8個の孔から強力な直進エアーを噴射。・ピンポイントで狙いを定めるスタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製) 外形図

φdは孔径でφ0.8、φ1.0、φ1.2、φ1.4、φ1.6mm。

規格表

ネジサイズ外形寸法(mm)質量
(g)
L1L2HN
R1/820131277
R1/42515.5149.512
ネジサイズ孔径
φd(mm)
供給エアー消費量(NL/min)
R1/8R1/40.1MPa0.3MPa0.5MPa
-0.880155235
1.0125245365
1.2180360540
1.4240480720
-1.6320630940

注)ネジサイズにより表面の光沢が異なる。

商品特長詳細

材質:S316L相当
使用最高圧力:1.0MPa
耐熱温度:400℃

スプレーパターン

エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製) スプレーパターン

 

型番リスト

型番
取付ネジ呼び
孔径(オリフィス径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/4
1.0
10

1個

3,797( 4,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/4
1.2
10

1個

3,797( 4,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/4
1.4
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/4
1.6
10

1個

3,797( 4,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8
0.8
10

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8
1.0
10

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8
1.2
10

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8
1.4
10

1個

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
・ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズル 。
・超軽量、コンパクト設計。
・単孔ノズルと比較して10dB(A)以上低減した作業環境に優しい静音設計。
・隙間やパイプなどの狭いスペースへのエアーブローに強い衝突力を必要とする用途に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製)

エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製)

    エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・樹脂製)

    エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・樹脂製)

      扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

      扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

        バキュームフロー ZH□-□□-X185シリーズ

        バキュームフロー ZH□-□□-X185シリーズ

          エアーブラスター 樹脂製 AB-P

          エアーブラスター 樹脂製 AB-P

            エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

            エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

              エアーブラスター アルミ製 AB型

              エアーブラスター アルミ製 AB型

                エアノズル取付用鋼管

                エアノズル取付用鋼管

                  インサートノズルPJ型

                  インサートノズルPJ型

                    インサートノズルSB型

                    インサートノズルSB型

                      インサートノズルBE型

                      インサートノズルBE型

                        インサートノズルJJ型

                        インサートノズルJJ型

                          旋回ノズル

                          旋回ノズル

                            メーカー いけうち いけうち いけうち SMC エバーロイ いけうち エバーロイ ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 日本トムソン
                            通常価格 2,797円 1,597円 1,722円 646円 1,689円 1,397円 7,789円 - 4,902円 3,021円 2,882円 2,934円 584円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            噴射形状 ラウンド・拡散 ラウンド・拡散 標準扇形 - ストレート エアノズル関連部品 ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
                            エアー源 コンプレッサー コンプレッサー ブロワ - コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー - - - - - コンプレッサー
                            材質 SUS316L PP(ポリプロピレン) SUS304 - 変性PPE樹脂 PPS(ポリフェニレンサルファイド) アルミニウム - アセタール アセタール アセタール アセタール -
                            ブロータイプ 標準 標準 - - 増幅タイプ 増幅タイプ 増幅タイプ - - - - - 標準
                            種類 エアーノズル エアーノズル エアーノズル - エアノズル エアーノズル エアノズル 関連部品 インサートノズル インサートノズル インサートノズル インサートノズル 一流体

                            エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            水切り装置
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                            他の商社で購入するとメーカーからの送料がかかるがミスミなら不要なのでコストメリットがある。納期も早くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/27
                            レビューを参考にミスミさんから購入しました。前回は違うタイプのものを購入しましたが、この部品は満足です。品質もいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました