(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TG・TGS type ソケットタイプ

TG・TGS type ソケットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
278円 ~ 415円
税込価格
306円 ~ 457円

汎用ナイロンキャスター。簡易取り付けが可能なソケットタイプ。屋内で使用する軽量...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 車輪径:40~50mm
  • 許容荷重:30~40daN
  • 材質:[本体/車輪]ナイロン

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 W(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~35.00
51
40
なし
30
42
38.5
10

1個

278( 306円 )

8日目

35.01~80.00
63
50
なし
40
48
48.5
10

1個

333( 366円 )

8日目

~35.00
51
40
回転ストッパ付
30
42
45
10

1個

368( 405円 )

8日目

35.01~80.00
63
50
回転ストッパ付
40
48
58
10

1個

415( 457円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ナイロンキャスター。簡易取り付けが可能なソケットタイプ。屋内で使用する軽量製品に利用出来ます。
【特長】
・車輪種…ナイロン車、耐摩耗性に優れ、軽量で強度がある為、双輪キャスターにて多く利用されております。
・取付部…ロングボルトタイプ。(パイプゴムタイプ)
・パイプなどに取り付ける際、差し込み下の六角を締め上げ固定します。
・取付部…ソケットタイプ、ナイロンソケットや鉄ソケットもご用意しておりますので、ご利用の際は、お問合せ下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TG・TGS type ソケットタイプ

TG・TGS type ソケットタイプ

    双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

    双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

      差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径40-75mm

      差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径40-75mm

        差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径85-150mm

        差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径85-150mm

          TG・TGS type プレートタイプキャスター

          TG・TGS type プレートタイプキャスター

            キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

            キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

              キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

              キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                  汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(SW-4)付

                  汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(SW-4)付

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                      75mm キャスター(自在金具付)

                      75mm キャスター(自在金具付)

                        中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付

                        中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付

                          産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                          産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 東信製作所 東信製作所 ハンマーキャスター ハンマーキャスター 東信製作所 エスコ エスコ エスコ ナンシン 岐阜産研工業(ウカイ) エスコ イノアック 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 278円 235円 597円 1,027円 273円 1,260円 588円 1,504円 4,259円 3,249円 603円 2,189円 4,768円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   3日目~   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 差し込み式 / 双輪 - 差し込み式 差し込み式 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 - プレート式固定 プレート式自在 / 関連部品
                            金具材質 SWCH SWCH スチール スチール SPCC スチール スチール スチール スチール スチール - 鋼板製 スチール
                            車輪材質 ナイロン ナイロン - - ナイロン ゴム ゴム ゴム - - - ログラン(ウレタン) -
                            シャフト径 T(φ) 8 - - - - - - - - - - - -

                            TG・TGS type ソケットタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            リサイクルボックスに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
                            文具メーカー製のリサイクルボックスのキャスターが壊れたので交換部品として購入しました。今まで不具合が無かった点や新たに取り付け方法などを検討しないで済む点から同じ型式の商品を探しました。交換は簡単にできました。交換後は問題なく以前のように動きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました